Serviceline
Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor LiDAR 2D OBD30M-R2000-4EP-V1V17-1L

OBD30M-R2000-4EP-V1V17-1L
  • 4 campos de supervisión totalmente programables
  • 4 entradas/salidas (seleccionables)
  • Gran alcance
  • Resolución angular alta
  • Ángulo de medición de 360°
  • Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del OBD30M-R2000-4EP-V1V17-1L

Descripción del producto
Detección R2000, sensor LiDAR 2D para monitorización de campo precisa, rango de medición al objeto de hasta 30 m
Datos generales
Rango de medición0,1 ... 10 m (bw 10%)
De 0,1 a 30 m (wb 90 %)
De 0,1 a 30 m (reflector)
Reflectividad mín. 2,5 %
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Características láser
Clase de láser1
Longitudes de onda905 nm
Procesos de mediciónPulse Ranging Technology (PRT)
Cuota de escáner10 Hz, 20 Hz, 30 Hz
Diámetro del haz de luz25 mm x 105 mm a 10 m
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd75 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación del flujo de datosLED amarillo: Ethernet activa
LED verde: enlace a Ethernet
Indicación de la funciónLED rojo: fallo
LED amarillo: I/Q1 + I/Q2
Elementos de mando2 Pulsador
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Interfaz
Tipo de Interfaz4 x entradas/salidas de conmutación (seleccionables)
Entrada/salida
Tipo de entrada/salida4 Entradas/Salidas , Independientemente configurable , protegido contra cortocircuitos/inversión de polaridad
Entrada
Umbral de conmutaciónbajo: Ue < 5 V,
alto: Ue > 10 V
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la directiva
Directiva CEM 2004/108/CEEN 60947-5-2:2007
Conformidad con la normativa
Norma del productoEN 60947-5-2:2007 , IEC 60947-5-2:2007
Clase de láserIEC 60825-1:2007
EN 60825-1:2007
Datos mecánicos
Anchura de la carcasa106 mm
Altura de la carcasa116,5 mm
Grado de protecciónIP65
ConexiónConector macho M12x1, 4 polos, estándar (Alimentación) ,
Conector macho M12x1, 8 clavijas, codificación A (MultiPort) ,
Conector hembra M12x1, 5 pines, con codificación D (LAN)
Material
CarcasaABS + PC + Aluminio
Salida de luzPMMA

CAD+CAE: OBD30M-R2000-4EP-V1V17-1L

CADTipo de archivoTamaño
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS4541 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP2250 KB

Aprobaciones y Certificados: OBD30M-R2000-4EP-V1V17-1L

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0074FPDF184 KB
Certificados
EU Pepperl+FuchsPF08CERT1242PDF442 KB

Software: OBD30M-R2000-4EP-V1V17-1L

DTMLiberar InfoTipo de archivoTamaño
Device Type Manager (DTM) for R2000 laser scanners / Device Type Manager (DTM) für R2000 Laserscannerv1.3.0.4ZIP5386 KB
Herramientas de Software
PACTware 4.1 SP5 / PACTware 4.1 SP54.1.0.52ZIP50675 KB

Productos asociados: OBD30M-R2000-4EP-V1V17-1L

Accesorios

Cable de conexión, M12 sobre RJ-45, cable de PUR 4 polos, CAT5efa

Clavija de cable, M12, de 4 polos, codificación D, blindado, confeccionablefa

Conector hembra, M12, 4 polos, cable PURfa

Conector hembra, M12, 4 polos, cable PURfa
Set de caperuzas protectoras M12 (Conector macho + hembra) para Series LS610 / LS611fa
Puesta a tierra funcional para la Serie LS610 / LS611 / VDM100fa
Cable de conexión, M12 sobre RJ-45, cable de PUR 4 polos, CAT5efa
Accesorios de montaje para sensores de la serie R2000, Fijación dispositivo de sujeción rápida y ajustefa
Universal DTM host platform, For all DTMs of Pepperl+Fuchs, Approved FDT/DTM technology, Free of charge, Internet download possiblepa

SmartRunner

Descubra los sensores de sección de luz SmartRunner equipados con una combinación única de tecnología de sección de luz y un sensor de visión en 2D con LED integrados...