Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Amplificador HiD2824

HiD2824
  • Barrera aislada de 4 canales
  • Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
  • Entradas de contacto o NAMUR
  • 4 salidas de contacto de relé
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  HiD2824

Datos generales
Tipo de señalEntrada binaria
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Alimentación
ConexiónSL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Tensión de medición20,4 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación
Corriente de medición15 mA a 24 V, relé con alimentación (por canal)
Pérdida de potencia0,35 W a 24 V (por canal)
Entrada
Lado de conexiónLado de campo
ConexiónSL2: 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-); 3a(+), 3b(-); 7a(+), 7b(-)
Valores de mediciónsegún EN 60947-5-6 (NAMUR)
Tipos de sensores conectablescontacto sin potencial o sensor de proximidad
Punto de conmutacióncontacto abierto 0,2 ... 1,2 mA, contacto cerrado 2,1 ... 6,5 mA
Supervisión de fallos de conducciónrotura 0 ... 0,2 mA, cortocircuito 6,5 mA ... valor máximo
Salida
Lado de conexiónLado de control
ConexiónSL1: 8a, 7a; 10a, 9a; 10b, 9b; 8b, 7b
Salidaseñal: relé SPST seleccionable por canal o por fase
Tiempo de respuesta20 ms
Cargando contacto50 V CC / 0,5 A no inductiva
Vida útil107 conmutaciones
Salida de mensaje de error
ConexiónSL1: 6b
Tipo de salidatransistor de colector abierto (bus de fallo interno)
Características de transferencia
Frecuencia de conmutación< 10 Hz
Aislamiento galvánico
Salida/alimentaciónaislamiento de función, según DIN EN 50178, tensión de aislamiento de medición 50 Veff
Salida/Salidaaislamiento de función, según DIN EN 50178, tensión de aislamiento de medición 50 Veff
Indicadores/configuraciones
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuración de fábricaentrada cerrada, relé con alimentación, detección de fallos de línea activada
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Aislamiento galvánicoEN 50178:1997
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Humedad del aire relativaDe 5 a 90 %, sin condensación Hasta 35 °C (95 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 140 g
Dimensiones18 x 114 x 130 mm (A x L x H)
Altura114 mm
Anchura18 mm
Profundidad130 mm
Fijaciónen placa de terminación
Codificaciónpines 1 y 2 ajustados
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UECESI 02 ATEX 086
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC , Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
EntradaEx ia, Ex iaD
Tensión13,2 V
Corriente20 mA
Alimentación66 mW
Alimentación
Tensión segura máxima250 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.)
CertificadoPF 11 CERT 2109 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Entrada/Entradaaislamiento eléctrico seguro conforme a EN 60079-11:2007, valor de pico de tensión 60 V
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro conforme a EN 60079-11: 2007, valor de pico de tensión 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro conforme a EN 60079-11: 2007, valor de pico de tensión 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Homologaciones internacionales
Autorización CSA
Control Diseño366-005CS-12B (cCSAus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx TUN 04.0012
Marcas de IECEx[Ex ia] IIC
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: HiD2824

Función

Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca. Transfiere señales digitales (sensores/contactos mecánicos NAMUR) desde una zona peligrosa hasta una zona segura.

El sensor o interruptor de proximidad controla dos salidas relé normalmente abiertas en forma de A para la carga de la zona segura. La salida del módulo cambia de estado cuando la señal de entrada cambia de estado. El estado de salida normal se puede invertir con los interruptores de selección laterales de la unidad.

La detección de fallos de línea (LFD) se puede seleccionar o desactivar mediante un interruptor de selección.

Durante una condición de error, el relé vuelve a su estado sin tensión y los LED indican el fallo. Hay disponible un bus de salida de fallo independiente. Las condiciones de fallo se pueden monitorizar mediante una placa de indicación de fallos.

Este módulo se monta sobre una placa terminal HiD.

Product Documentation: HiD2824

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF164 KB
ManualENGPDF431 KB
Manuales
System ManualENGPDF5438 KB

Design / Simulation: HiD2824

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP16364 KB
CAE
EPLAN macros H-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte H-System (EMA)ALLZIP3536 KB

Homologaciones: HiD2824

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada, USA CSACoC 70001345ALLPDF136 KB
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (1) GCESI 02 ATEX 086ALLPDF3887 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 GPF 11 CERT 2109 XALLPDF446 KB
TUV Nord IECEx Certificate of ConformityIECEx TUN 04.0012ALLLINK---
exida Functional Safety AssessmentP+F 04/05-08 R019ALLPDF531 KB
Esquemas de la instalación
Control drawing CSA / Control drawing CSA   ALLPDF98 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0932BALLPDF50 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.