Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Placa de terminación HiDTB16-SCT-44C-SC-RA

HiDTB16-SCT-44C-SC-RA
  • Para 16 módulos
  • Alimentación de 24 V CC
  • Tipos de señal admitidos: DI/DO/AI/TI/AO
  • Área peligrosa: terminales de conexión por tornillo, azules
  • Área no peligrosa: terminales de conexión por tornillo, negro

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  HiDTB16-SCT-44C-SC-RA

Alimentación
ConexiónX20: terminales 3, 5 (+); 4, 6 (-)
Tensión nominal24 V CC , en consideración de la tensión nominal de los aisladores utilizados
Caída de tensión0,9 V , se deben tener en cuenta posibles caídas de tensión en la serie de diodos de la placa terminal
Rizado≤ 10 %
Seguro4 A , en cada caso para 16 módulos
Pérdida de potencia≤ 500 mW , sin módulos
Protección contra la inversión de polaridadsi
Redundancia
AlimentaciónRedundancia disponible. La alimentación de los aisladores es desacoplada, monitorizada y con fusible.
Salida de mensaje de error
ConexiónX20: terminales 1, 2
Tipo de salidacontacto sin tensión
Comportamiento del interruptorSin fallo: contacto de relé cerrado
Fallo en la fuente de alimentación: contacto de relé abierto
Fallo en el módulo: contacto de relé abierto
Cargando contacto30 V DC, 1 A
Indicadores/configuraciones
IndicadoresLED PWR1 (alimentación de placa terminal), LED verde
LED PWR2 (alimentación de placa terminal), LED verde
Señal LED (indicación de fallos), LED rojo
- LED encendido: fallo en el módulo
- LED parpadeando: fallo en la fuente de alimentación
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Conexión
Lado de campoÁrea peligrosa con riesgo de explosiones: 4 terminales de tornillo por módulo , azul
Lado de controlÁrea peligrosa sin riesgo de explosiones: 4 terminales de tornillo por módulo , negro
Alimentaciónterminales de conexión por tornillo enchufables , negro
Salida de errorterminales de conexión por tornillo enchufables , negro
Sección transversalterminales de conexión por tornillo: 0,25 ... 1,5 mm2 (24 ... 12 AWG)
Materialcarcasa: policarbonato, reforzada con 10 % de fibra de vidrio
Masaaprox. 980 g
Dimensiones300 x 200 x 163 mm (A x L x H) , la profundidad incluye el conjunto del módulo
Altura200 mm
Anchura300 mm
Profundidad163 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UECESI 11 ATEX 062
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Rango seguro
Tensión segura máxima250 V (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Aislamiento galvánico
Circuito de campo/circuito de controlaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000
Homologaciones internacionales
Autorización CSA
Control Diseñoconsulte los planos de control de los módulos correspondientes
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx CES 11.0022
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210107
ECLASS 10.0.127210107
ECLASS 9.027210107
ECLASS 8.027210107
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: HiDTB16-SCT-44C-SC-RA

Función

La placa terminal tiene 16 ranuras de conexión para aisladores. Se puede insertar cualquier aislador en cualquiera de las ranuras, lo que permite realizar una mezcla de tipos de E/S en una placa terminal.

La placa terminal cuenta con terminales roscados fijos para la conexión del lado de campo y del lado de control, además de un juego de cables HART para la interconexión con una placa de comunicaciones HART independiente.

La información sobre falta de tensión de alimentación de los aisladores está disponible para el sistema como contacto sin tensión en los terminales de la fuente de alimentación redundante.

Los errores de cableado del lado de campo se comunicarán mediante el mismo contacto de relé si los aisladores son compatibles con esta función.

La placa terminal cuenta con una carcasa de plástico reforzado de serie. Este diseño permite la instalación rápida y fiable, en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715, en el armario.

Product Documentation: HiDTB16-SCT-44C-SC-RA

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Pinout TableENGPDF68 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF153 KB
Manuales
System ManualENGPDF5438 KB

Design / Simulation: HiDTB16-SCT-44C-SC-RA

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP16364 KB

Homologaciones: HiDTB16-SCT-44C-SC-RA

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada, USA CSACoC 70001345ALLPDF136 KB
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (M1) 94/9/EC (ATEX) ATEX Category (1) GCESI 11 ATEX 062ALLPDF917 KB
Worldwide CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 11.0022ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0610DALLPDF51 KB

Productos asociados: HiDTB16-SCT-44C-SC-RA

Accesorios

2 x 16 canales, Alimentación de 24 V CC, Apto para comunicación HART, Conexiones RS 485 dobles, Se utiliza con las placas de terminación HiC, Indicador LED del estado de alimentación, División: 2 x 16pa

32 canales, Alimentación de 24 V CC, Entrada de dispositivo de campo HART (revisión 5 a 7), RS 485-Interface, Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508pa
H-System accessory, Connection cable between HART Communication Board and Termination Board, 34-pin cablepa
H-System accessory, Connection cable between HART Communication Board and Termination Board, 34-pin cablepa
H-System accessory, Connection cable between HART Communication Board and Termination Board, 34-pin cablepa
H-System accessory, Connection cable between HART Communication Board and Termination Board, 34-pin cablepa
H-System accessory, Connection cable between HART Communication Board and Termination Board, 34-pin cablepa