Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Alimentación | ||
---|---|---|
Conexión | TB3: terminales 2, 4(+); 1, 3(-) | |
Tensión nominal | 24 V CC , en consideración de la tensión nominal de los aisladores utilizados | |
Caída de tensión | 0,9 V , se deben tener en cuenta posibles caídas de tensión en la serie de diodos de la placa terminal | |
Rizado | ≤ 10 % | |
Seguro | 2 A , en cada caso para 8 módulos | |
Pérdida de potencia | ≤ 500 mW , sin módulos | |
Protección contra la inversión de polaridad | si | |
Redundancia | ||
Alimentación | Redundancia disponible. La alimentación de los aisladores es desacoplada, monitorizada y con fusible. | |
Salida de mensaje de error | ||
Conexión | TB4: terminales 1, 2 | |
Tipo de salida | contacto sin tensión | |
Comportamiento del interruptor | Sin fallo: contacto de relé cerrado Fallo en la fuente de alimentación: contacto de relé abierto Fallo en el módulo: contacto de relé abierto |
|
Cargando contacto | 30 V CC , 1 A | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | LED Supply1 (placa de terminación de la fuente de alimentación), LED verde LED Supply2 (placa de terminación de la fuente de alimentación), LED verde LED Fault Status (indicación de fallo), LED verde - LED encendido: no hay fallo en el módulo/no hay fallo en la fuente de alimentación |
|
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2017 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
|
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | ||
Lado de campo | Área peligrosa con riesgo de explosiones: terminales de conexión por tornillo enchufables , azul | |
Lado de control | Área peligrosa sin riesgo de explosiones: Conector macho SiC de 20 pines | |
Alimentación | terminales de conexión por tornillo enchufables , negro | |
Salida de error | terminales de conexión por tornillo enchufables , negro | |
Sección transversal | terminales de conexión por tornillo: 0,25 ... 2,5 mm2 (24 ... 12 AWG) | |
Material | carcasa: policarbonato | |
Masa | aprox. 530 g | |
Dimensiones | 201 x 155 x 153 mm (A x L x H) , la profundidad incluye el conjunto del módulo | |
Altura | 155 mm | |
Anchura | 201 mm | |
Profundidad | 153 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | CESI 11 ATEX 062 | |
Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Rango seguro | ||
Tensión segura máxima | 250 V (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.) | |
Aislamiento galvánico | ||
Circuito de campo/circuito de control | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización CSA | ||
Control Diseño | consulte los planos de control de los módulos correspondientes | |
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | IECEx CES 11.0022 | |
Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I |
|
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
El funcionamiento de la placa de terminación y la asignación de los pines del conector se corresponden exactamente con los requisitos del sistema Honeywell.
La señal se envía al sistema instrumentado de seguridad a través del conector del sistema.
La información sobre la falta de tensión de alimentación de las barreras con aislamiento está disponible para el sistema como contacto sin tensión.
Los fallos de cableado del lado de campo se comunicarán mediante el mismo contacto de relé si los aisladores son compatibles con esta función.
La placa de terminación cuenta con una resistente carcasa de plástico.
La placa de terminación se instala en el armario de conmutación en un raíl DIN de montaje de 35 mm conforme a la norma EN 60175.
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Pinout Table | ENG | 133 KB | |
Brief Instructions | |||
Brief instructions | ENG | 3100 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manual de instrucciones | SPA | 153 KB | |
Manuales | |||
System Manual | ENG | 5438 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Brasil TUV Rheinland Brazil | TÜV 14.0084 X | ALL | 1284 KB | |
Canada, USA CSA | CoC 70001345 | ALL | 136 KB | |
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (M1) 94/9/EC (ATEX) ATEX Category (1) G | CESI 11 ATEX 062 | ALL | 917 KB | |
Worldwide CESI IECEx Certificate of Conformity | IECEx CES 11.0022 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0696D | ALL | 49 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|