Accesorio de |
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, PROFIBUS-Interface, 25 Bit Multivuelta, Transferencia de velocidad, Funciones ampliadas de escalado, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: PROFIBUSfa |
|
|
|
|
Interfaz EtherCAT, Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 30 Bit Multivuelta, Dos conectores Ethernet con concentrador integrado, Eje hueco insertablefa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Interfaz EtherCAT, 30 Bit Multivuelta, Dos conectores Ethernet con concentrador integrado, Brida servo o brida de sujeciónfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 30 Bit Multivuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSIfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 30 Bit Multivuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI ; SSI + pista incrementalfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Unavuelta, Encoder rotativo Hardware, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI ; SSI + pista incrementalfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Unavuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSIfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Unavuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSIfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Multivuelta, Código de salida: Gray y binario, Transferencia de los datos de posición por medio de 4 esclavos AS-i, Parametrización y direccionamiento a través de AS-ifa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 13 bit Singleturn, Código de salida: Gray y binario, Transferencia de los datos de posición por medio de 4 esclavos AS-i, Parametrización y direccionamiento a través de AS-ifa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Brida servo o brida de sujeción, 30 Bit Multivuelta, Interface CAN desacoplado galvánicamente, 2 conmutadores terminales, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: CANopenfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Brida servo o brida de sujeción, 16 Bit Unavuelta, Interface CAN desacoplado galvánicamente, 2 conmutadores terminales, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: CANopenfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 30 Bit Multivuelta, Interface Device-Net desacoplado galvánicamente, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: DeviceNetfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Unavuelta, Interface Device-Net desacoplado galvánicamente, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: DeviceNetfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, EtherNet/IP, Multivuelta hasta 30 bits, Brida servo o brida de sujeción, Es posible conectar Ethernet en bucle mediante el interruptor de 2 puertos integradofa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, PROFINET IRT, 30 Bit Multivuelta, Brida servo o brida de sujeción, Looping a través de la Ethernet debido a un switch integrado de 2 puertos (IRT-capable)fa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Interface Ethernet con TCP/IP, 30 Bit Multivuelta, Servidor de Web integrado, Brida servo o brida de sujeciónfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, EtherNet/IP, Hasta 16 bits, monovuelta, Brida servo o brida de sujeción, Es posible conectar Ethernet en bucle mediante el interruptor de 2 puertos integradofa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, PROFINET IRT, 16 Bit Unavuelta, Brida servo o brida de sujeción, Looping a través de la Ethernet debido a un switch integrado de 2 puertos (IRT-capable)fa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Interface Ethernet con TCP/IP, 16 Bit Unavuelta, Servidor de Web integrado, Brida servo o brida de sujeciónfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 25 Bit Multivuelta, Código de salida: Gray y binario, Etapa final de contrafase a prueba de cortocircuito, Entradas para selección de sentido de contaje, LATCH y PRESET, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Tipo de Interfaz: Contrafase, en paralelo , protegido contra cortocircuitofa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 13 bit Singleturn, Código de salida: Gray y binario, Etapa final de contrafase a prueba de cortocircuito, Entradas para selección de sentido de contaje, LATCH y PRESET, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Tipo de Interfaz: Contrafase, en paralelo , protegido contra cortocircuitofa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, PROFIBUS-Interface, 30 Bit Multivuelta, Transferencia de velocidad, Funciones ampliadas de escalado, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: PROFIBUSfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, PROFIBUS-Interface, 16 Bit Unavuelta, Transferencia de velocidad, Funciones ampliadas de escalado, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: PROFIBUSfa |
|
|
|
|
Hasta 50.000 líneas, Margen de temperatura ampliado, Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Brida servo o brida de sujeción, 10 V ... 30 V con interface RS 422, Tipo de salida: RS 422, incrementalfa |
|
|
|
|
Hasta 50.000 líneas, Margen de temperatura ampliado, Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Brida servo o brida de sujeción, 10 V ... 30 V con etapas de salida en contrafase resistentes al cortocircuito, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: push-pull, incremental, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: push-pull, incrementalfa |
|
|
|
|
Hasta 50.000 líneas, Margen de temperatura ampliado, Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Brida servo o brida de sujeción, 5 V con interface RS 422, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: RS-422, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: RS 422, incrementalfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Certificado ATEX, Hasta 5000 impulsos, Brida servo o brida de sujeción, 10 V ... 30 V con interface RS 422, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: RS-422, Aplicación: Protección Ex, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: RS 422, incrementalfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Certificado ATEX, Hasta 5000 impulsos, Brida servo o brida de sujeción, 10 V ... 30 V con etapas de salida en contrafase resistentes al cortocircuito, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: push-pull, incremental, Aplicación: Protección Ex, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: push-pull, incrementalfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Certificado ATEX, Hasta 5000 impulsos, Brida servo o brida de sujeción, 5 V con interface RS 422, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: RS-422, Aplicación: Protección Ex, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: RS 422, incrementalfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Periodo de señales 1024 ó 2048, Brida servo o brida de sujeción, Señales de tensión interpolables termocompensadas, Tipo de salida: Seno/Cosenofa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Interface Ethernet con Powerlink, 16 Bit Unavuelta, Dos conectores Ethernet con concentrador integrado, Brida servo o brida de sujeción, Protocolo l: Powerlink protocolo estándarfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Interface Ethernet con Powerlink, 30 Bit Multivuelta, Dos conectores Ethernet con concentrador integrado, Brida servo o brida de sujeción, Protocolo l: Powerlink protocolo estándarfa |
|
|
-
RVI78
-
Encoder incremental
-
|
|
Construcción resistente, Hasta 5000 impulsos, 10 V ... 30 V con etapas de salida en contrafase resistentes al cortocircuito, Tipo de carcasa: 78 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: push-pull, incremental, Tipo de salida: push-pull, incrementalfa |
|
|
|
|
Construcción robusta y compacta, Hasta 1500 marcas, 4,75 V ... 30 V con etapas de salida de contrafase a prueba de cortocircuito, Funcionalidad RS 422 operando a 5 V, Tipo de salida: Contrafase, incremental o RS-422, incrementalfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 30 Bit Multivuelta, Encoder rotativo Hardware, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI ; SSI + pista incrementalfa |
|
|
|
|
Versión de acero inoxidable, especialmente adecuada para el uso en la industria alimentaria
, Homologación para limpieza según EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group), Homologación para agentes de limpieza ECOLAB, IP69K Resistente a chorros de vapor, Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: Contrafase, incremental o RS-422, incremental, Aplicación: diseño higiénico, Modo de detección: Exploración fotoeléctricofa |
|