Datos generales |
Tipo de señal | Entrada binaria |
Datos característicos de seguridad funcional |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 |
Alimentación |
Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- |
Tensión de medición | 20 ... 30 V CC |
Rizado | ≤ 10 % |
Corriente de medición | ≤ 50 mA |
Entrada |
Lado de conexión | Lado de campo |
Conexión | terminales 1+, 2+, 3- |
Valores de medición | conforme a EN 60947-5-6 (NAMUR); consulte el manual sobre datos eléctricos |
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | aprox. 8 V CC / aprox. 8 mA |
Punto/Histéresis de conmutación | 1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA |
Supervisión de fallos de conducción | rotura I ≤ 0,1 mA , cortocircuito I > 6 mA |
Salida |
Lado de conexión | Lado de control |
Conexión | salida I: terminales 7, 8 ; salida II: terminales 10, 11 |
Tensión de conmutación | max. 30 V |
Corriente de conmutación | max. 100 mA , proteg. ctra. cortocircuito |
Nivel de la señal | señal 1: tensión de conmutación - 2.5 V máx. con 10 mA de corriente de conmutación o 3 V máx. con 100 mA de corriente de conmutación señal 0: salida cerrada (corriente residual ≤ 10 µA) |
Salida I | señal, salida electrónica pasiva |
Salida II | Mensaje de error o de señal; Salida electrónica pasiva |
Mensaje de error en grupo | Power Rail |
Características de transferencia |
Frecuencia de conmutación | ≤ 5 kHz |
Aislamiento galvánico |
Entrada/salida | aislamiento reforzado conforme a EN 62103, tensión de aislamiento nominal 300 Vrms |
Entrada/alimentación | aislamiento reforzado conforme a EN 62103, tensión de aislamiento nominal 300 Vrms |
Salida/alimentación | Aislamiento de base conforme a IEC 62103, tensión de medición de aislamiento de 50 Vef |
Salida/Salida | Aislamiento de base conforme a IEC 62103, tensión de medición de aislamiento de 50 Vef |
Indicadores/configuraciones |
Indicadores | Indicadores LED |
Elementos de mando | Conmutador DIP |
Configuración | mediante interruptores DIP |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) |
Conformidad |
Aislamiento galvánico | IEC 62103:2003 |
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2004 |
Grado de protección | IEC 60529:2001 |
Entrada | EN 60947-5-6:2000 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Conexión | Terminales de rosca |
Masa | aprox. 150 g |
Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2 |
| Altura | 119 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Profundidad | 115 mm |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo UE | PTB 00 ATEX 2035 |
| Identificación | II (1) G [Ex ia] IIC II (1) D [Ex ia] IIIC |
| Entrada | Ex ia IIC, Ex ia IIIC |
| Tensión | 10,5 V |
| Corriente | 13 mA |
| Alimentación | 34 mW (línea característica) |
Alimentación | |
| Tensión segura máxima | 40 V CC (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Salida | |
| Tensión segura máxima | 40 V CC (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Certificado de examen tipo UE | DMT 01 ATEX E 133 |
| Identificación | I (M1) [Ex ia] I |
Certificado | TÜV 99 ATEX 1499 X |
| Identificación | II 3G Ex nA II T4 |
Aislamiento galvánico | |
| Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V |
| Entrada/alimentación | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 50303:2000 |
Homologaciones internacionales |
Autorización FM | |
| Control Diseño | No. 116-0035 |
Autorización CSA | |
| Control Diseño | Nº 116-0047 |
Autorización IECEx | |
| Certificado IECEx | IECEx PTB 05.0011 |
| Marcas de IECEx | [Ex ia] IIC , [Ex ia] I , [Ex ia] IIIC |
Información general |
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |