Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Amplificador KFA6-SR2-Ex2.W.IR

KFA6-SR2-Ex2.W.IR
  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 230 V CA
  • Entradas de contacto o NAMUR
  • Salida de contacto de relé con bloqueo
  • Supervisión de fallos de conducción

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFA6-SR2-Ex2.W.IR

Descripción del producto
230 V CA
Datos generales
Tipo de señalEntrada binaria
Alimentación
Conexiónterminales 14, 15
Tensión de medición207 ... 253 V CA, 45 ... 65 Hz
Consumo de potenciamax. 1,5 W
Entrada
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6-
Valores de mediciónsegún EN 60947-5-6 (NAMUR)
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuitoaprox. 8 V CC / aprox. 8 mA
Supervisión de fallos de conducciónrotura I ≤ 0,1 mA , cortocircuito I > 6 mA
Relación impulso/pausamin. 10 ms / min. 10 ms
Salida
Lado de conexiónLado de control
Conexiónsalida I: terminales 7, 8, 9 ; salida II: terminales 10, 11, 12
Salida I, IIseñal ; Relé
Cargando contacto253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 126,5 V AC / 4 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm
Retardo de arranque/Caidaaprox. 20 ms / aprox. 20 ms
Vida útil107 conmutaciones
Características de transferencia
Frecuencia de conmutación≤ 10 Hz
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/Salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Indicadores/configuraciones
IndicadoresIndicadores LED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
EntradaEN 60947-5-6:2000
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 150 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm , tipo de carcasa B2
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UEPTB 00 ATEX 2081
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
EntradaEx ia
Tensión10,6 V
Corriente19,1 mA
Alimentación51 mW (línea característica)
Alimentación
Tensión segura máxima253 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.)
Salida
Cargando contacto253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 126,5 V AC / 4 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm
Tensión segura máxima253 V CA (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Aislamiento galvánico
Entrada/Entradainexistente
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Homologaciones internacionales
Autorización FM
Control DiseñoNo. 116-0035
Autorización UL
Control Diseño116-0145
Autorización CSA
Control DiseñoNº 116-0047
Autorización IECExIECEx PTB 11.0031
Homologado para[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Documentos : KFA6-SR2-Ex2.W.IR

Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Manual Isolated Barriers K-systemENGPDF760 KB
Manuel pour Barrières Isolées de Système KFRAPDF759 KB
Handbuch Trennbarrieren K-SystemGERPDF745 KB
Manual Isolated Barriers K-systemRUSPDF4107 KB
Manuales de instrucciones
ИнструкцииBULPDF62 KB
Návod k poużitíCZEPDF57 KB
Instruktions manualDANPDF55 KB
Instruction manualENGPDF49 KB
KasutusjuhendESTPDF53 KB
KäyttöohjeFINPDF53 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF91 KB
BetriebsanleitungGERPDF51 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF65 KB
HandleidingHOLPDF67 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF65 KB
Használati útmutatóHUNPDF66 KB
Manuale di istruzioniITAPDF89 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF65 KB
Instrukciju vadovasLITPDF65 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF68 KB
Manual de instruçõesPORPDF68 KB
Manual de utilizareRONPDF67 KB
Návod na poużitieSLKPDF126 KB
Manual de instruccionesSPAPDF91 KB
ManualSWEPDF63 KB

Aprobaciones y Certificados: KFA6-SR2-Ex2.W.IR

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0636CPDF90 KB
Certificados
Australia SIMTARSANZEx 11.2009PDF125 KB
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 13.1164PDF1157 KB
Canada CSACoC 1029981 CPDF201 KB
Canada UL cULE106378 cUL (QUZW7)LINK---
China NEPSIGYJ17.1283PDF1774 KB
DNV GL MarineTAA00001WXPDF77 KB
EAC EAC TP TC 020/2011TC RU C-DE.MH04.B.00397PDF680 KB
Europe PTB ATEX Category (1) GDPTB 00 ATEX 2081PDF1544 KB
Korea KOSHA09-AV4BO-0224-1PDF350 KB
PTB IECEx Certificate of ConformityIECEx PTB 11.0031LINK---
Russia Belarus Kazakhstan EAC EAC TP TC 012/2011EAEC RU C-DE.EX01.B.00102/19PDF9815 KB
South Africa MASCMASC MS/17-0856PDF459 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC 20160608 - E106378 RepRef 19970520PDF246 KB
USA FMFM 19 US 0207XPDF350 KB
USA ULE106378 UL (QUZW)LINK---
Esquemas de la instalación
Control Drawing CSA / Control Drawing CSA   PDF159 KB
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF130 KB
Control Drawing UL / Control Drawing UL   PDF165 KB

Function: KFA6-SR2-Ex2.W.IR

Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.

El dispositivo se utiliza para el control de niveles, el control de bombas y otras aplicaciones de conmutación.

El dispositivo transfiere señales digitales de sensores o contactos secos NAMUR desde un área peligrosa a una zona segura.

El dispositivo se puede configurar fácilmente mediante interruptores DIP.

Los fallos se señalan mediante indicadores LED.