Datos generales |
Tipo de señal | Entrada binaria |
Datos característicos de seguridad funcional |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 |
Alimentación |
Conexión | Carril de alimentación o terminales 9+, 10- |
Tensión de medición | 19 ... 30 V CC |
Rizado | ≤ 10 % |
Corriente de medición | ≤ 30 mA |
Pérdida de potencia | ≤ 500 mW |
Consumo de potencia | ≤ 500 mW |
Entrada |
Lado de conexión | Lado de campo |
Conexión | terminales 1+, 2- |
Valores de medición | según EN 60947-5-6 (NAMUR) |
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | aprox. 10 V CC / aprox. 8 mA |
Punto/Histéresis de conmutación | 1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA |
Supervisión de fallos de conducción | rotura I ≤ 0,1 mA , cortocircuito I ≥ 6,5 mA |
Relación impulso/pausa | min. 20 ms / min. 20 ms |
Salida |
Nota de seguridad | Si la tensión de carga > 50 V, desactive la alimentación antes de extraer los terminales. |
Lado de conexión | Lado de control |
Conexión | salida I: terminales 5, 6 ; salida II: terminales 7, 8 |
Salida I | señal ; Relé |
Salida II | display de señal o error ; Relé |
Cargando contacto | 253 V CA/2 A/cos φ > 0,7; 126,5 V CA/4 A/cos φ > 0,7; 30 V CC/2 A de carga resistiva |
Corriente de conmutación mínima | 2 mA / 24 V DC |
Retardo de arranque/Caida | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms |
Vida útil | 107 conmutaciones |
Características de transferencia |
Frecuencia de conmutación | ≤ 10 Hz |
Aislamiento galvánico |
Entrada/salida | aislamiento reforzado conforme a EN 50178, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
Entrada/alimentación | aislamiento reforzado conforme a EN 50178, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
Salida/alimentación | aislamiento reforzado conforme a EN 50178, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
Salida/Salida | aislamiento reforzado conforme a EN 50178, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
Indicadores/configuraciones |
Indicadores | Indicadores LED |
Elementos de mando | Conmutador DIP |
Configuración | mediante interruptores DIP |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) |
Baja tensión | |
| Directiva 2014/35/UE | EN 61010-1:2010 |
Conformidad |
Compatibilidad electromagnética | NE 21 |
Grado de protección | IEC 60529:2001 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Conexión | terminales tipo muelle |
Masa | aprox. 100 g |
Dimensiones | 12,5 x 119 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2 |
| Altura | 119 mm |
| Anchura | 12,5 mm |
| Profundidad | 114 mm |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo UE | BASEEFA 06 ATEX 0092 |
| Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I |
| Entrada | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I |
| Tensión | 10,5 V |
| Corriente | 17,1 mA |
| Alimentación | 45 mW (línea característica) |
Alimentación | |
| Tensión segura máxima | 253 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.) |
Salida I, II | |
| Tensión segura máxima | 253 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.) |
| Cargando contacto | 253 V CA/2 A/cos φ > 0,7; 126,5 V CA/4 A/cos φ > 0,7; 30 V CC/2 A de carga resistiva |
Certificado | PF 06 CERT 0972 X |
| Identificación | II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc |
Salida I, II | |
| Cargando contacto | 50 V CA/2 A/cos φ > 0,7; 30 V CC/2 A de carga resistiva |
Aislamiento galvánico | |
| Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V |
| Entrada/alimentación | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 |
Homologaciones internacionales |
Autorización FM | |
| Control Diseño | 116-0419 (cFMus) |
Autorización UL | |
| Control Diseño | 116-0420 (cULus) |
Autorización IECEx | |
| Certificado IECEx | IECEx BAS 06.0025 |
| Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I
|
Información general |
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |