Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Fibras ópticas de vidrio LMR 18-3,2-2,0-K6

LMR 18-3,2-2,0-K6
  • Versión de metal robusto
  • Químicamente resistente
  • Rosca M8 x 1

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  LMR 18-3,2-2,0-K6

Descripción del producto
guía de luz de fibra óptica de reflexión con envoltura de metal
Datos generales
Longitud de fibra óptica2000 mm
Diámetro de fibra óptica5,3 mm
Forma/Tipo adaptador18
Pieza terminalRosca
Radio de flexiónmín. 20 mm
Diámetro del haz de fibras3,2 mm
Districión de fibrascon aislamiento ópticamente
Ángulo de apertura68 °
Autorizaciones y Certificados
CertificadosCE
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adaptador]
-50 ... 200 °C (-58 ... 392 °F) [Pieza terminal y Revestimiento]
Temperatura de almacenaje-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP40
Material
Salida de luzVidrio
Revestimientometal
NúcleoFibra de vidrio
Pieza terminalAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
AdaptadorPBT
Potencia extractora120 N
Fibras ópticas
Series de los aparatosVL18LL
VariKont M

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273606
ECLASS 10.0.127273606
ECLASS 9.027273606
ECLASS 8.027279208
ECLASS 5.127279208
ETIM 8.0EC001476
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC001476
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: LMR 18-3,2-2,0-K6

Product Documentation: LMR 18-3,2-2,0-K6

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Fiber optics for VL18LL fiber optic amplifierENGPDF211 KB