Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Fibras ópticas de vidrio LHE 00-1,1-1,0-15C3

LHE 00-1,1-1,0-15C3
  • Químicamente resistente
  • Resistente a temperaturas elevadas hasta 180 °C
  • Flexibilidad elevada

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  LHE 00-1,1-1,0-15C3

Descripción del producto
guía de luz de fibra óptica unidireccional con envoltura de silicona
Datos generales
AlcanceSU18: 195 mm
SU18/35: 710 mm
SU19: 195 mm
Longitud de fibra óptica1000 mm
Diámetro de fibra óptica3 mm
Forma/Tipo adaptador00
Pieza terminalCilíndrico
Radio de flexión4 mm estático
8 mm 250.000 ciclos dinámico
Diámetro del haz de fibras1,1 mm
Ángulo de aperturaaprox. 68 °
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adaptador]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [Pieza terminal y Revestimiento]
Datos mecánicos
Material
Salida de luzVidrio
Revestimientosilicona
NúcleoFibra de vidrio
Pieza terminalAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Adaptadoracero inoxidable
Potencia extractora50 N
Información general
Volumen de suministroConductores de luz embalados individualmente
Fibras ópticas
Series de los aparatosSU18 ; SU18/35 ; SU19

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273606
ECLASS 10.0.127273606
ECLASS 9.027273606
ECLASS 8.027279208
ECLASS 5.127279208
ETIM 8.0EC001476
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC001476
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: LHE 00-1,1-1,0-15C3

Product Documentation: LHE 00-1,1-1,0-15C3

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Mounting notice plastic fibre opticsENGPDF44 KB