Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Fibras ópticas de vidrio LHR 00-0,8-1,0-20M4

LHR 00-0,8-1,0-20M4
  • Químicamente resistente
  • Rosca M2.6 / M4
  • Resistente a temperaturas elevadas hasta 180 °C
  • Flexibilidad elevada

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  LHR 00-0,8-1,0-20M4

Descripción del producto
guía de luz de fibra óptica de reflexión con revestimiento silicona
Datos generales
Rango de detecciónSU18: 40 mm
SU18/35: 195 mm
SU19: 40 mm
Longitud de fibra óptica1000 mm
Diámetro de fibra óptica3 mm
Forma/Tipo adaptador00
Pieza terminalRosca
Radio de flexión5 mm estático
Diámetro del haz de fibras0,8 mm
Districión de fibrascon aislamiento ópticamente
Ángulo de apertura68 °
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adaptador]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [Pieza terminal y Revestimiento]
Datos mecánicos
Material
Salida de luzVidrio
Revestimientosilicona
NúcleoFibra de vidrio
Pieza terminalAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Adaptadoracero inoxidable
Potencia extractora50 N
Fibras ópticas
Series de los aparatosSU18 ; SU18/35 ; SU19

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273606
ECLASS 10.0.127273606
ECLASS 9.027273606
ECLASS 8.027279208
ECLASS 5.127279208
ETIM 8.0EC001476
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC001476
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: LHR 00-0,8-1,0-20M4

Product Documentation: LHR 00-0,8-1,0-20M4

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Mounting notice plastic fibre opticsENGPDF44 KB

Productos asociados: LHR 00-0,8-1,0-20M4

Accesorio de

Sensor conductor de luz para conductores de luz de fibra de vidrio y conductor de luz de plástico, Línea básica para instalación del carril DIN, Versión de alto rendimiento, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Protección contra influencias mútuasfa

Sensor conductor de luz para conductores de luz de fibra de vidrio y conductor de luz de plástico, Línea básica para instalación del carril DIN, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Frecuencia de conmutación elevada, Función de autodiagnósticofa

Amplificador de fibra óptica para fibras ópticas de vidrio y fibras ópticas de plástico, diseño delgado, rango de hasta 450 mm, luz roja, 3 tiempos de respuesta disponibles, función de autodiagnóstico, modos claro/oscuro, salida push-pull, cable fijo con conector M8, Línea básica para instalación del carril DIN, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Frecuencia de conmutación elevada, Función de autodiagnósticofa

Amplificador de fibra óptica de la serie Classic con pantalla, módulo maestro, salida push-pull y cable fijo con conector M8, Línea clásica con pantalla , AGC (Automatic Gain Control o Control automático de ganancia) para un aprendizaje más rápido, Contactos de puente para simplificar el cableado, Detección de transparencia, 30 µs modo de alta velocidadfa

Amplificador de fibra óptica de la serie Classic con pantalla, módulo maestro, salida push-pull, aprendizaje externo y cable fijo, Línea clásica con pantalla , AGC (Automatic Gain Control o Control automático de ganancia) para un aprendizaje más rápido, Contactos de puente para simplificar el cableado, Detección de transparencia, 30 µs modo de alta velocidadfa
Sensor conductor de luz para conductores de luz de fibra de vidrio y conductor de luz de plástico, Línea básica para instalación del carril DIN, Versión de alto rendimiento, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Protección contra influencias mútuasfa
Sensor conductor de luz para conductores de luz de fibra de vidrio y conductor de luz de plástico, Línea básica para instalación del carril DIN, Versión de alto rendimiento, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Protección contra influencias mútuasfa
Sensor conductor de luz para conductores de luz de fibra de vidrio y conductor de luz de plástico, Línea básica para instalación del carril DIN, Versión de alto rendimiento, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Protección contra influencias mútuasfa
Sensor conductor de luz para conductores de luz de fibra de vidrio y conductor de luz de plástico, Línea básica para instalación del carril DIN, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Frecuencia de conmutación elevada, Función de autodiagnósticofa
Sensor conductor de luz para conductores de luz de fibra de vidrio y conductor de luz de plástico, Línea básica para instalación del carril DIN, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Frecuencia de conmutación elevada, Función de autodiagnósticofa
Sensor conductor de luz para conductores de luz de fibra de vidrio y conductor de luz de plástico, Línea básica para instalación del carril DIN, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Frecuencia de conmutación elevadafa
Sensor conductor de luz para conductores de luz de fibra de vidrio y conductor de luz de plástico, Línea básica para instalación del carril DIN, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Frecuencia de conmutación elevada, Función de autodiagnósticofa
Sensor conductor de luz para conductores de luz de fibra de vidrio y conductor de luz de plástico, Línea básica para instalación del carril DIN, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Frecuencia de conmutación elevadafa
Sensor conductor de luz para conductores de luz de fibra de vidrio y conductor de luz de plástico, Línea básica para instalación del carril DIN, Versión de alto rendimiento, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Protección contra influencias mútuasfa
Sensor conductor de luz para conductores de luz de fibra de vidrio y conductor de luz de plástico, Línea básica para instalación del carril DIN, Versión de alto rendimiento, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Protección contra influencias mútuasfa
Sensor conductor de luz para conductores de luz de fibra de vidrio y conductor de luz de plástico, Línea básica para instalación del carril DIN, Versión de alto rendimiento, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Protección contra influencias mútuasfa
Sensor conductor de luz para conductores de luz de fibra de vidrio y conductor de luz de plástico, Línea básica para instalación del carril DIN, Versión de alto rendimiento, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Protección contra influencias mútuasfa
Sensor conductor de luz para conductores de luz de fibra de vidrio y conductor de luz de plástico, Línea básica para instalación del carril DIN, Versión de alto rendimiento, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Protección contra influencias mútuasfa
Amplificador de fibra óptica para fibras ópticas de vidrio y fibras ópticas de plástico, diseño delgado, rango de hasta 450 mm, luz roja, 3 tiempos de respuesta disponibles, aprendizaje externo, modos claro/oscuro, 1 salida NPN, cable fijo con conector M8, Línea básica para instalación del carril DIN, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Frecuencia de conmutación elevada, Teach-In externofa
Amplificador de fibra óptica para fibras ópticas de vidrio y fibras ópticas de plástico, diseño delgado, rango de hasta 450 mm, luz roja, 3 tiempos de respuesta disponibles, función de autodiagnóstico, modos claro/oscuro, 1 salida NPN, cable fijo, Línea básica para instalación del carril DIN, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Frecuencia de conmutación elevada, Función de autodiagnósticofa
Amplificador de fibra óptica para fibras ópticas de vidrio y fibras ópticas de plástico, diseño delgado, luz roja, 3 tiempos de respuesta disponibles, modos claro/oscuro, salida push-pull, cable fijo con conector M8, Línea básica para instalación del carril DIN, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Frecuencia de conmutación elevadafa
Amplificador de fibra óptica para fibras ópticas de vidrio y fibras ópticas de plástico, diseño delgado, rango de hasta 450 mm, luz roja, 3 tiempos de respuesta disponibles, aprendizaje externo, modos claro/oscuro, salida push-pull, cable fijo con conector M8, Línea básica para instalación del carril DIN, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Frecuencia de conmutación elevada, Teach-In externofa
Amplificador de fibra óptica para fibras ópticas de vidrio y fibras ópticas de plástico, diseño delgado, rango de hasta 450 mm, luz roja, 3 tiempos de respuesta disponibles, aprendizaje externo, modos claro/oscuro, salida push-pull, cable fijo, Línea básica para instalación del carril DIN, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Frecuencia de conmutación elevada, Teach-In externofa
Amplificador de fibra óptica para fibras ópticas de vidrio y fibras ópticas de plástico, diseño delgado, rango de hasta 450 mm, luz roja, 3 tiempos de respuesta disponibles, función de autodiagnóstico, modos claro/oscuro, salida push-pull, cable fijo, Línea básica para instalación del carril DIN, Diseño estrecho, 3 tiempos de reacción seleccionables, Frecuencia de conmutación elevada, Función de autodiagnósticofa
Amplificador de fibra óptica de la serie Classic con pantalla, módulo maestro, salida NPN, aprendizaje externo y cable fijo, Línea clásica con pantalla , AGC (Automatic Gain Control o Control automático de ganancia) para un aprendizaje más rápido, Contactos de puente para simplificar el cableado, Detección de transparencia, 30 µs modo de alta velocidadfa
Amplificador de fibra óptica de la serie Classic con pantalla, módulo maestro, salida NPN y cable fijo, Línea clásica con pantalla , AGC (Automatic Gain Control o Control automático de ganancia) para un aprendizaje más rápido, Contactos de puente para simplificar el cableado, Detección de transparencia, 30 µs modo de alta velocidadfa
Amplificador de fibra óptica de la serie Classic con pantalla, módulo maestro, salida PNP, aprendizaje externo y cable fijo, Línea clásica con pantalla , AGC (Automatic Gain Control o Control automático de ganancia) para un aprendizaje más rápido, Contactos de puente para simplificar el cableado, Detección de transparencia, 30 µs modo de alta velocidadfa
Amplificador de fibra óptica de la serie Classic con pantalla, módulo maestro, salida push-pull y cable fijo, Línea clásica con pantalla , AGC (Automatic Gain Control o Control automático de ganancia) para un aprendizaje más rápido, Contactos de puente para simplificar el cableado, Detección de transparencia, 30 µs modo de alta velocidadfa
Amplificador de fibra óptica de la serie Classic con pantalla, módulo esclavo, salida NPN y cable fijo, Línea clásica con pantalla , AGC (Automatic Gain Control o Control automático de ganancia) para un aprendizaje más rápido, Contactos de puente para simplificar el cableado, Detección de transparencia, 30 µs modo de alta velocidadfa
Amplificador de fibra óptica de la serie Classic con pantalla, módulo esclavo, salida PNP y cable fijo, Línea clásica con pantalla , AGC (Automatic Gain Control o Control automático de ganancia) para un aprendizaje más rápido, Contactos de puente para simplificar el cableado, Detección de transparencia, 30 µs modo de alta velocidadfa
Amplificador de fibra óptica de la serie Classic con pantalla, módulo esclavo, salida push-pull y cable fijo, Línea clásica con pantalla , AGC (Automatic Gain Control o Control automático de ganancia) para un aprendizaje más rápido, Contactos de puente para simplificar el cableado, Detección de transparencia, 30 µs modo de alta velocidadfa
Amplificador de fibra óptica de la serie Classic con pantalla, módulo esclavo, salida push-pull y cable fijo con conector M8, Línea clásica con pantalla , AGC (Automatic Gain Control o Control automático de ganancia) para un aprendizaje más rápido, Contactos de puente para simplificar el cableado, Detección de transparencia, 30 µs modo de alta velocidadfa
Amplificador de fibra óptica de la serie Classic con pantalla, módulo maestro, salida PNP y cable fijo, Línea clásica con pantalla , AGC (Automatic Gain Control o Control automático de ganancia) para un aprendizaje más rápido, Contactos de puente para simplificar el cableado, Detección de transparencia, 30 µs modo de alta velocidadfa