Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Fibras ópticas de vidrio FE-BTSAS6M-3

FE-BTSAS6M-3
  • Cabezal de detección cilíndrico
  • Sistema óptico en ángulo recto
  • Rosca UNF 5/16 - 24
  • Revestimiento de PVC flexible

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  FE-BTSAS6M-3

Descripción del producto
Fibra óptica de vidrio-Reflex
Datos generales
Rango de detecciónMHP-FR: 36 mm
MHP-F: 80 mm
RL(K)61-LL: 155 mm
MPG6HD: 170 mm
Longitud de fibra óptica3 ft (.914 m)
Pieza terminalEje óptico: ángulo recto
Tipo: cilíndrico/liso
Tamaño de la rosca: 5/16 - 24 UNF
Radio de flexiónmín. 19 mm
Diámetro del haz de fibras3,2 mm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F)
Datos mecánicos
Material
Salida de luzVidrio
RevestimientoPVC
NúcleoVidrio
Pieza terminalAcero inoxidable 1.4305/AISI 303, latón
AdaptadorAcero inoxidable, diámetro de 4,7 mm
Información general
Volumen de suministroSe incluyen 2 tuercas hexagonales
Fibras ópticas
Series de los aparatosMP, MHP, Serie 61

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273606
ECLASS 10.0.127273606
ECLASS 9.027273606
ECLASS 8.027279208
ECLASS 5.127279208
ETIM 8.0EC001476
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC001476
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: FE-BTSAS6M-3

Productos asociados: FE-BTSAS6M-3

Accesorio de
Sensores fotoeléctricos; serie MP modularfa