Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto | ||
---|---|---|
Alimentación, 24 V, 500 mA |
Alimentación | ||
---|---|---|
Conexión | terminales 14, 15 | |
Tensión de medición | 90 ... 253 V CA , 48 ... 63 Hz | |
Seguro | fusible de recambio : Característica B: 16 A Característica B: 10 A Característica B: 6 A |
|
Pérdida de potencia | 2,5 W | |
Salida | ||
Conexión | Power Rail o terminales 7+, 8- | |
Corriente | 500 mA con 60 °C (140 °F) , protección continua ctra. cortocircuito (electrónica) | |
Corriente de salida | max. 500 mA | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | LED | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 55022:2010 , EN 61000-4-2:2009 , EN 61000-4-3:2006+A1:2008 , EN 61000-4-4:2012 , EN 61000-4-5:2014 , EN 61000-4-6:2014 , EN 61000-4-11:2004 , EN 61000-6-2:2005+AC:2005 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011 | |
Baja tensión | ||
Directiva 2014/35/UE | EN 60950-1:2006+A1:2010+A2:2013 | |
Conformidad | ||
Coordinación de aislamiento | EN 50178 | |
Aislamiento galvánico | EN 50178 | |
Grado de protección | IEC 60529 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Masa | aprox. 140 g | |
Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm , tipo de carcasa B2 | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 3430 KB | |
Handbuch | GER | 3544 KB |
CAD | Tipo de archivo | Tamaño | |
---|---|---|---|
CAD Portal / CAD Portal | LINK | --- | |
Dimension drawing 2-D (DXF) / Abmessungszeichnung 2-D (DXF) | ZIP | 507 KB | |
Dimension drawing 3-D in IGS format / Abmessungszeichnung 3-D im IGS-Format | IGS | 209 KB | |
Dimension drawing 3-D in STP format / Abmessungszeichnung 3-D im STP-Format | STP | 179 KB | |
EPLAN | |||
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | EDZ | 55 KB |
Certificados de conformidad | Número de Certificado | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
EU-Declaration of conformity / EU-Konformitätserklärung | DOC-3225 | 312 KB | |
Certificados | |||
Kazakhstan Russia Belarus Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Low Voltage Directive | RU D-DE.AA71.B.00184 | 1404 KB |
Esta fuente de alimentación regulada suministra 24 V CC a 500 mA. El KFA6-STR-1.24.500 incorpora terminales extraíbles y se monta directamente en el carril de alimentación. Esto permite que se use como suministro del carril de alimentación, además de como fuente de alimentación autónoma.