Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Adaptador de programación con interfaz USB |
Datos eléctricos | ||
---|---|---|
Consumo de corriente | 50 mA (mediante USB) | |
Aislamiento galvánico | Aislamiento de la función según IEC 62103, Aislamiento de la medición 50 Veff | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 55032:2012 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-4-2:2009 EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 EN 61000-4-4:2012 EN 61000-4-6:2014 EN 61000-4-8:2010 EN 61000-4-11:2004 |
|
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Conexión | ||
Aparato | 1 x conector de 3,5 mm y 3,55 mm | |
Ordenador | 1 x USB Tipo A | |
Masa | 85 g | |
Longitud del cable | 3 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27219290 |
ECLASS 10.0.1 | 27219290 |
ECLASS 9.0 | 27219290 |
ECLASS 8.0 | 27219290 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
El adaptador K-ADP-USB es un adaptador de programación que conecta la interfaz USB de un PC con el software operativo PACTware y con el que se pueden programar dispositivos de sistemas K, E y H a través de la toma de programación del panel frontal de estos dispositivos.
Como los dispositivos de sistemas K, E y H se han equipado previamente con tomas de programación con diferentes dimensiones estándar (3,55 mm x 18,3 mm, ver dibujo, pos. 3 - dispositivos nuevos 3,5 mm x 14 mm, pos. 1), se instala un adaptador (pos. 2) para la parametrización de todos los dispositivos en el adaptador K-ADP-USB.
La versión de 18,3 mm puede seguir utilizándose para asignaciones de servicio urgentes. Sin embargo, el usuario debe tener en cuenta que el conector sobresale de las unidades nuevas aproximadamente 4 mm. Si se presiona demasiado el conector se pueden producir daños en las unidades.
Para obtener información sobre software de programación y operativo, consulte www.pepperl-fuchs.com.
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-0908DSPA | SPA | 170 KB |
Device Description Files/Drivers | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
32 bit driver / 32-Bit-Treiber | 2.12.28 | ZIP | 2068 KB |
64 bit driver / 64-Bit-Treiber | 2.12.28 | ZIP | 2083 KB |