Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Entrada analógica | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Capacidad sistemática (SC) | SC 3 | |
Alimentación | ||
Conexión | Carril de alimentación o terminales 9+, 10- | |
Tensión de medición | 19 ... 30 V CC | |
Rizado | ≤ 10 % | |
Corriente de medición | ≤ 45 mA a 24 V y 20 mA de salida en modo de alimentación | |
Pérdida de potencia | ≤ 800 mW | |
Consumo de potencia | ≤ 1,1 W | |
Entrada | ||
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | terminales 1+, 2- | |
Señal de entrada | 4 ... 20 mA límite a aproximadamente 26 mA | |
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | 22 V / 26 mA | |
Tensión disponible | ≥ 15 V a 20 mA ; ≥ 18 V a 40 mA | |
Salida | ||
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | terminales 5-, 6+ terminales 5-, 8+ para resistor HART |
|
Carga | 0 ... 350 Ω (modo fuente) | |
Señal de salida | modo fuente: 4 ... 20 mA o 1 ... 5 V (resistencia interna: 250 Ω, 0,1 %) modo disipador: 4 ... 20 mA, tensión de funcionamiento 10 ... 30 V Para cargas internas o externas adicionales (p. ej., terminal +8), se debe tener en cuenta la caída de tensión, p. ej. 250 Ω x 20 mA = 5 V. |
|
Rizado | 20 mV rms | |
Características de transferencia | ||
Desviación | a 20 °C (68 °F) < 0,1 % de la escala completa, incluyendo no linealidad e histéresis (modo fuente y modo disipador 4 ... 20 mA) ≤ ± 0,2 % incl. nolinealidad y histéresis (modo fuente 1 ... 5 V) |
|
Temperatura | < 2 µA/K (-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)); < 4 µA/K (-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F)) (modo fuente y modo disipador 4 ... 20 mA) < 0,5 mV/K (-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)); < 1 mV/K (-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F)) (modo fuente 1...5 V) |
|
Rango de frecuencias | lado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) |
|
Hora de arranque | ≤ 50 ms | |
Tiempo de subida/caída | ≤ 10 ms | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Entrada/alimentación | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida/alimentación | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | LED | |
Elementos de mando | Conmutador DIP | |
Configuración | mediante interruptores DIP | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2017 EN 61326-3-2:2018 |
|
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1:2012 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Masa | aprox. 100 g | |
Dimensiones | 12,5 x 119 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2 | |
Altura | 124 mm | |
Anchura | 12,5 mm | |
Profundidad | 114 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | CESI 06 ATEX 021 | |
Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Entrada | Ex ia | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 250 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.) | |
Equipo | terminales 1+, 2- | |
Tensión | 25,2 V | |
Corriente | 100 mA | |
Alimentación | 630 mW | |
Capacidad interna | 5,7 nF | |
Inductancia interna | inapreciable | |
Certificado | CESI 19 ATEX 021 X | |
Identificación | II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Entrada/alimentación | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización UL | E106378 | |
Control Diseño | 116-0459 (cULus) | |
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | IECEx CES 06.0001X | |
Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc |
|
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.
El dispositivo alimenta transmisores de 2 hilos en el área peligrosa
y transfiere la señal analógica de entrada al área no peligrosa como un valor de corriente aislada.
Las señales digitales pueden superponerse a la señal de entrada en el lado de campo o en el lado de control y se transfieren de forma bidireccional.
Mediante interruptores DIP, la salida se selecciona como fuente de corriente, disipador de corriente o fuente de tensión.
Si la resistencia de comunicación HART del lazo es demasiado baja, se puede usar la resistencia interna.
Los terminales del dispositivo integran casquillos de prueba para la conexión de comunicadores HART.
Literature | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Application Report - Energy Generation in Wastwater Treatment Plants | ENG | 532 KB | |
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power Plants | ENG | 412 KB | |
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment Plants | ENG | 577 KB | |
Application Report - Sicherer Brennstofftransport in Kohlekraftwerken | ENG | 391 KB | |
Application Report - Water Inlet in Wastewater Treatment Plants | ENG | 526 KB |
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Functional Safety Manual | ENG | 2002 KB | |
Manuales | |||
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3085 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Componentes del sistema adecuados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accesorios | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|