Datos generales |
Tipo de señal | Entrada analógica |
Datos característicos de seguridad funcional |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 |
Alimentación |
Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- |
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación |
Pérdida de potencia | 1,5 W |
Consumo de potencia | 1,8 W |
Entrada |
Lado de conexión | Lado de campo |
Conexión | terminales 1+, 2-, 3 ó 5-, 6+ |
Señal de entrada | 0/4 ... 20 mA |
Caída de tensión | ≤ 2,4 V a 20 mA (terminales 5, 6) |
Resistencia de entrada | ≤ 64 Ω terminales 2-, 3 ; ≤ 500 Ω terminales 1+, 3 (250 Ω carga) |
Tensión disponible | ≥ 16 V a 20 mA terminales 1+, 3 |
Salida |
Lado de conexión | Lado de control |
Conexión | terminales 7-, 8+, 9 |
Carga | resistencia de salida: 500 Ω |
Señal de salida | 0/2 ... 10 V |
Rizado | max. 25 mV |
Características de transferencia |
Desviación | con 20 °C (68 °F), 0/2 ... 10 V ≤ 10 mV incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de la tensión de alimentación |
| Temperatura | ≤ 20 ppm/K |
Rango de frecuencias | lado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 7,5 kHz (-3 dB) lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB) |
Tiempo de subida | 20 µs |
Hora de arranque | 200 µs |
Tiempo de caída | 20 µs |
Aislamiento galvánico |
Salida/alimentación | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA |
Indicadores/configuraciones |
Indicadores | LED |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) |
Conformidad |
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2011 |
Grado de protección | IEC 60529:2001 |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1:2012 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Conexión | Terminales de rosca |
Masa | aprox. 200 g |
Dimensiones | 20 x 124 x 115 mm (0,8 x 4,9 x 4,5 in) (A x L x H) , tipo de carcasa B2 |
| Altura | 124 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Profundidad | 115 mm |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo UE | BAS 99 ATEX 7060 X |
| Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I |
| Entrada | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I |
Alimentación | |
| Tensión segura máxima | 250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Equipo | terminales 1+, 3- |
| Tensión | 25,4 V |
| Corriente | 86,8 mA |
| Alimentación | 551 mW |
| Capacidad interna | 12 nF |
| Inductancia interna | 0 |
Equipo | terminales 2-, 3 |
| Corriente | 74 mA / 115 mA |
| Corriente | 115 mA |
| Tensión | 3,5 V |
| Corriente | 74 mA |
| Alimentación | 64 mW |
Equipo | terminales 1+, 3 / 2- |
| Tensión | 30 V |
| Corriente | 115 mA |
| Tensión | 25,4 V |
| Corriente | 115 mA |
| Alimentación | 584 mW |
Equipo | terminales 5-, 6+ |
| Tensión | 30 V |
| Corriente | 115 mA |
| Tensión | 8,7 V |
| Corriente | 0 mA |
Certificado | TÜV 99 ATEX 1499 X |
| Identificación | II 3G Ex nA II T4 [dispositivo en zona 2] |
Aislamiento galvánico | |
| Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V |
| Entrada/alimentación | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 |
Homologaciones internacionales |
Autorización UL | |
| Control Diseño | 116-0428 (cULus) |
Autorización IECEx | |
| Certificado IECEx | IECEx BAS 04.0016X IECEx CML 15.0055X |
| Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex nA IIC T4 Gc |
Información general |
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |