Datos generales |
Tipo de señal | Entrada analógica |
Datos característicos de seguridad funcional |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 |
Capacidad sistemática (SC) | SC 3 |
Alimentación |
Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- |
Tensión de medición | 18 ... 30 V CC |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación |
Pérdida de potencia | ≤ 1 W a carga máxima |
Consumo de potencia | ≤ 1,6 W a carga máxima |
Entrada |
Lado de conexión | Lado de campo |
Conexión | terminales 1+, 2-, 3 |
Señal de entrada | 4 ... 20 mA |
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | terminales 1+, 3: 23 V / 25 mA |
Resistencia de entrada | max. 265 Ω terminales 2-, 3 , max. 330 Ω terminales 1+, 3 |
Tensión disponible | ≥ 16 V a 20 mA ; ≥ 20 V a 4 mA , terminales 1+, 3 |
Salida |
Lado de conexión | Lado de control |
Conexión | terminales 7-, 8+, 9+ |
Señal de salida | 1 ... 5 V |
Rizado | max. 12,5 mV |
Resistencia de salida | 250 Ω |
Características de transferencia |
Desviación | a 20 °C (68 °F) ≤ 5 mV incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y fluctuaciones de tensión de alimentación |
| Temperatura | ≤ 20 ppm/K |
Rango de frecuencias | lado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 7,5 kHz (-3 dB) lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB) |
Hora de arranque | 200 µs |
Tiempo de subida/caída | 100 µs |
Aislamiento galvánico |
Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V |
Entrada/alimentación | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V |
Salida/alimentación | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA |
Indicadores/configuraciones |
Indicadores | LED |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) |
Conformidad |
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2012 EN 61326-3-2:2008 |
Grado de protección | IEC 60529:2001 |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1:2012 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Conexión | Terminales de rosca |
Masa | aprox. 150 g |
Dimensiones | 20 x 124 x 115 mm (0,8 x 4,9 x 4,5 in) (A x L x H) , tipo de carcasa B2 |
| Altura | 124 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Profundidad | 115 mm |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo UE | CML 17 ATEX 2029 X |
| Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
| Entrada | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I |
Alimentación | |
| Tensión segura máxima | 250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Equipo | terminales 1+, 3- |
| Tensión | 26,2 V |
| Tensión | 27,25 V |
| Corriente | 93 mA |
| Alimentación | 634 mW |
Equipo | terminales 2-, 3 |
| Tensión | 30 V |
| Corriente | 115 mA |
| Alimentación | max 1 W |
| Tensión | 2 V |
| Corriente | 8,5 mA |
| Alimentación | 4,3 mW |
Equipo | terminales 1+, 3 / 2- |
| Tensión | 26,2 V |
| Tensión | 27,25 V |
| Corriente | 115 mA |
| Alimentación | 784 mW |
Certificado | CML 17 ATEX 3028 X |
| Identificación | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
Aislamiento galvánico | |
| Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro conforme a IEC/EN 60079-11: 2012, valor de pico de tensión 375 V |
| Entrada/alimentación | aislamiento eléctrico seguro conforme a IEC/EN 60079-11: 2012, valor de pico de tensión 375 V |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva 2014/34/UE | EN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012 |
Homologaciones internacionales |
Autorización UL | E106378 |
| Control Diseño | 116-0439 (cULus) |
Autorización IECEx | |
| Certificado IECEx | IECEx CML 17.0015X |
| Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc |
Información general |
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |