Datos generales |
Tipo de señal | Entrada analógica |
Alimentación |
Conexión | Power Rail o terminales 7+, 8- |
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación |
Pérdida de potencia | ≤ 1,6 W |
Consumo de potencia | ≤ 2 W |
Interfaz |
Protocolo l | Honeywell DE |
Entrada |
Lado de conexión | Lado de campo |
Conexión | terminales 1+, 3- |
Señal de entrada | 4 ... 20 mA |
Tensión disponible | aprox. 17 V a 4 ... 20 mA |
Salida |
Lado de conexión | Lado de control |
Conexión | terminales 9+, 10-, 11+ |
Señal de salida | 4 ... 20 mA , Carga máx. 1000 Ohm , para HART ≥ 230 Ω, Honeywell DE 230 ... 280 Ω (depende del transmisor y el comunicador) |
Rizado | ≤ 0,05 % del rango de la señal de salida |
Características de transferencia |
Desviación | ≤ 0,05 % de rango de señal de salida (salida de corriente), ≤ 10 µA a 20 °C (68 °F) |
| Temperatura | ≤ 20 ppm/K |
Rango de frecuencias | lado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 1 mApp 0 ... 40 kHz (-1 dB); 0 ... 50 kHz (-6 dB) área segura a área peligrosa: ancho de banda con señal de 250 mVpp 2 Hz ... 40 kHz (-1 dB); 1 Hz ... 50 kHz (-6 dB) |
Tiempo de subida | 10 µs |
Aislamiento galvánico |
Salida/alimentación | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA |
Indicadores/configuraciones |
Indicadores | LED |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) |
Conformidad |
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 |
Grado de protección | IEC 60529:2001 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Conexión | Terminales de rosca |
Masa | aprox. 150 g |
Dimensiones | 20 x 115 x 115 mm (0,8 x 4,5 x 4,5 pulg.) , tipo de carcasa B1 |
| Altura | 115 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Longitud | 115 mm |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo UE | BAS 01 ATEX 7369 |
| Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I |
| Entrada | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I |
| Tensión | 25,2 V CC |
| Corriente | 93 mA |
| Alimentación | 587 mW |
Alimentación | |
| Tensión segura máxima | 250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Certificado | BASEEFA 09 ATEX 0218X |
| Identificación | II 3G Ex nA II T4 Gc [aparato en zona 2] |
Aislamiento galvánico | |
| Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V |
| Entrada/alimentación | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 |
Homologaciones internacionales |
Autorización UL | |
| Control Diseño | 116-0173 (cULus) |
Autorización IECEx | |
| Certificado IECEx | IECEx BAS 06.0088 IECEx BAS 09.0102X |
| Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex nA IIC T4 Gc |
Información general |
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Accesorios |
Accesorios opcionales | - Módulo de alimentación KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP) - Carril de alimentación universal UPR-03(-M)(-S) - Carril con perfil K-DUCT-BU(-UPR-03) |