Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución KCD2-STC-Ex1.SP
No disponible para compra
No disponible para compra

Amplificador Separador para transmisor SMART KCD2-STC-Ex1.SP

KCD2-STC-Ex1.SP
  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada para fuentes de corriente y transmisores SMART de 2 hilos
  • Salida para 4 mA ... 20 mA o 1 V ... 5 V
  • Ancho de la carcasa: 12,5 mm
  • Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presión
  • Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KCD2-STC-Ex1.SP

Datos generales
Tipo de señalEntrada analógica
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Capacidad sistemática (SC)SC 3
Alimentación
ConexiónCarril de alimentación o terminales 9+, 10-
Tensión de medición19 ... 30 V CC
Rizado≤ 10 %
Corriente de medición≤ 45 mA a 24 V y 20 mA de salida en modo de alimentación
Pérdida de potencia≤ 800 mW
Consumo de potencia≤ 1,1 W
Entrada
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1+, 2-; 3+, 4-
Señal de entrada4 ... 20 mA límite a aproximadamente 26 mA
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuitoterminales 1+, 2-: 22 V / 26 mA
Caída de tensiónterminales 3+, 4- : aprox. 5 V
Tensión disponibleterminales 1+, 2-: ≥ 15 V a 20 mA ; ≥ 18 V a 40 mA
Salida
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 5-, 6+
terminales 5-, 8+ para resistor HART
Carga0 ... 350 Ω (modo fuente)
Señal de salidamodo fuente: 4 ... 20 mA o 1 ... 5 V (resistencia interna: 250 Ω, 0,1 %)
modo disipador: 4 ... 20 mA, tensión de funcionamiento 10 ... 30 V
Para cargas internas o externas adicionales (p. ej., terminal +8), se debe tener en cuenta la caída de tensión, p. ej. 250 Ω x 20 mA = 5 V.
Rizado20 mV rms
Características de transferencia
Desviacióna 20 °C (68 °F)
< 0,1 % de la escala completa, incluyendo no linealidad e histéresis (modo fuente y modo disipador 4 ... 20 mA)
≤ ± 0,2 % incl. nolinealidad y histéresis (modo fuente 1 ... 5 V)
Temperatura< 2 µA/K (-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)); < 4 µA/K (-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F)) (modo fuente y modo disipador 4 ... 20 mA)
< 0,5 mV/K (-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)); < 1 mV/K (-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F)) (modo fuente 1...5 V)
Rango de frecuenciaslado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Hora de arranque≤ 50 ms
Tiempo de subida/caída≤ 10 ms
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/alimentaciónaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Indicadores/configuraciones
IndicadoresLED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017
EN 61326-3-2:2018
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1:2012
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Conexiónterminales tipo muelle
Masaaprox. 100 g
Dimensiones12,5 x 119 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2
Altura124 mm
Anchura12,5 mm
Profundidad114 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UECESI 06 ATEX 021
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
EntradaEx ia
Alimentación
Tensión segura máxima250 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.)
Equipoterminales 1+, 2-
Tensión25,2 V
Corriente100 mA
Alimentación630 mW
Capacidad interna5,7 nF
Inductancia internainapreciable
Equipoterminales 3+, 4-
Tensión30 V
Corriente128 mA
Tensión7,2 V
Corriente100 mA
Alimentación25 mW
Capacidad interna5,7 nF
Inductancia internainapreciable
CertificadoCESI 19 ATEX 021 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015
Homologaciones internacionales
Autorización FM
Certificado FMFM 18 CA 0116 X , FM 19 US 0117 X
Control Diseño116-0469 (cFMus)
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0459 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx CES 06.0001X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KCD2-STC-Ex1.SP

Función

Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.

El dispositivo alimenta a transmisores SMART de 2 hilos en entornos peligrosos, y también se puede utilizar con fuentes de corriente SMART de 2 hilos.

Transfiere la señal analógica de entrada a la zona segura como un valor de corriente aislada.

Las señales digitales pueden superponerse en la señal de entrada en el área peligrosa o segura y se transfieren de forma bidireccional.

Los conmutadores DIP permiten la selección de la salida de la fuente de corriente, el modo disipador o la salida de tensión.

Si la resistencia de comunicación HART del lazo es demasiado baja, se puede usar la resistencia interna de 250 Ω entre los terminales 6 y 8.

Los terminales del dispositivo integran casquillos de prueba para la conexión de comunicadores HART.

Product Documentation: KCD2-STC-Ex1.SP

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Functional Safety ManualENGPDF2002 KB
Manuales
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KCD2-STC-Ex1.SP

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3048 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ1688 KB

Homologaciones: KCD2-STC-Ex1.SP

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 13.1149 X (Singapore)ALLPDF444 KB
Canada FMFM18CA0116XALLPDF2690 KB
Europe CESI ATEX Category 3 G Certificate of ComplianceCESI 19 ATEX 021 XALLPDF447 KB
Europe CESI II (1) D II (1) G I (M1) ATEXCESI 06 ATEX 021 XALLPDF622 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/6027 (P567660)ALLPDF100 KB
South Africa MASCMASC MS/18-0958XALLPDF656 KB
USA Canada UL cULus Hazardous Location Certificate of Compliance UL E106378 ULCoC E106378 RepRef E106378-20190710ALLPDF433 KB
USA FMFM19US0117XALLPDF2447 KB
Ukraine SERTIS ExSC 21.0646 XALLPDF12351 KB
United Arab Emirates SGS Gulf Limited ECASEx23-12-96801/E23-12-099921/NB0002ALLPDF603 KB
United Kingdom CML UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1)CML 21UKEX2940XALLPDF168 KB
Worldwide CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 06.0001XALLLINK---
Worldwide TUV Rheinland Functional Safety Certificate968/FSP 1937.00/19ALLPDF620 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4564BALLPDF82 KB
UKCA-Declaration of conformity / UKCA-KonformitätserklärungDOC-5678ALLPDF73 KB

Productos asociados: KCD2-STC-Ex1.SP

Componentes del sistema adecuados

Interfaz para carril de alimentación, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LEDpa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 2 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 0,8 m (2,6 ft), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,6 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
El portacables está integrado en el perfil de montaje, Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas, No se necesitan guías de cable adicionales, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con soportes de montajepa
Portacables con carril de alimentación UPR-03 integrado, Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas, No se necesitan guías de cable adicionales, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con tapas de extremo UPR-E, cubierta y soportes de montajepa
Accesorios
Terminal tipo muelle de 2 pines con tecnología de conexión por presión, Para módulos KC de sistema K, Conectores de prueba integrado para la conexión de comunicadores HART, Paquete: 3 piezas verdes, 2 piezas azulespa
Terminal tipo muelle de 2 pines con tecnología de conexión por presión, Para módulos KC de sistema K, Conectores de prueba integrado para la conexión de comunicadores HART, Paquete: 5 piezas azulespa
Terminal tipo muelle de 2 pines con tecnología de conexión por presión, Para módulos KC de sistema K, Conectores de prueba integrado para la conexión de comunicadores HART, Paquete: 5 piezas verdespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.