Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

RFID Transponder IQC43-50

IQC43-50
  • Operating frequency 13.56 MHz
  • Complies with ISO 14443
  • 7-byte read-only code
  • 3440 bytes memory available
  • Readable and writable from both sides
  • Degree of protection IP68

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  IQC43-50

Descripción del producto
Data carrier
General specifications
Operating frequency13.56 MHz
Transfer rate106 kBit/s
Memory
Chip TypeMF1 S7009 (NXP)
EEPROM3440 Byte
UID56 Bit
Memory organization16 bytes/block
Read cyclesunlimited
Write cycles> 100000
Data retention period10 years
Directive conformity
Electromagnetic compatibility
R&TTE Directive 1995/5/ECEN 301489-1:2004, EN 301489-3:2002
EN 300330-1:2010, EN 300330-2:2006
Standard conformity
Electromagnetic compatibilityEN 300330-1:2010, EN 300330-2:2006
EN 301489-1:2004, EN 301489-3:2002
Degree of protectionEN 60529:2000
RFIDISO/IEC 14443-2:2010, ISO/IEC 14443-3:2001
Ambient conditions
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP68
MaterialThermoplastic polyester
Installation
In airyes
Mass12 g
Dimensions
Height3 mm
Diameter50 mm
Construction typeCylindrical

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280402
ECLASS 12.027280402
ECLASS 11.027280402
ECLASS 10.0.127280402
ECLASS 9.027280402
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002996
ETIM 8.0EC002996
ETIM 7.0EC002996
ETIM 6.0EC002996
ETIM 5.0EC002996
UNSPSC 12.143211710

Details: IQC43-50

Approvals: IQC43-50

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EUPF12CERT2479ALLPDF55 KB
Visite el Hub RFID

Visite nuestro "Hub RFID: esta página web especial es una base de conocimientos sobre RFID. Obtenga respuestas a preguntas frecuentes y aprenda sobre las aplicaciones RFID más habituales...