Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Componentes del sistema | ||
---|---|---|
Emisor | SLA40-T | |
Receptor | SLA40-R | |
Datos generales | ||
Distancia útil operativa | 0 ... 4 m | |
Emisor de luz | LED | |
Tipo de luz | Luz alterna, roja | |
Pruebas | IEC/EN 61496 | |
Categoría de seguridad según IEC/EN 61496 | 4 | |
Identificación | CE | |
Dimensión del obstáculo | estático: 10 mm dinámico: 30 mm (con v = 1,6 m/s del obstáculo) |
|
Ángulo de apertura | < 5 ° | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 | |
Nivel de prestaciones (PL) | PL e | |
Categoría | cat. 4 | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
PFHd | 4,4 E-10 | |
Tipo | 4 | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | LED amarillo/verde en receptor: off: interrupción amarillo: recepción verde: recepción con suficiente reserva de función |
|
Indicador de alarma de estabilidad | Indicación de la función amarillo | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | Alimentación vía unidad de evaluación | |
Conformidad | ||
Seguridad funcional | ISO 13849-1 | |
Norma del producto | EN 61496-1 ; IEC 61496-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Conformidad CE | CE | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Certificados | TÜV | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Humedad del aire relativa | máx. 95 %, sin condensar | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP65 | |
Conexión | Cable fijo 2 m; 0,25 mm2 | |
Material | ||
Carcasa | Fundición inyectada de aluminio, RLA 1021 (amarillo) lacado | |
Salida de luz | Luneta de vidrio | |
Masa | por cada 100 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 56,6 mm | |
Anchura | 13,6 mm | |
Profundidad | 31 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0.1 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 5.1 | 27272701 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 46171620 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 116 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 116 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
/cert/cert4281a.pdf | UL-CA-L215245-21-10607002-2 / UL-US-L215245-11-10607002-3 | ALL | 570 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-80408991-0 / UL-US-L87056-11-80408991-0 | ALL | 630 KB |
Software Tools | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek Sensoren | ZIP | 131 KB |
¿Busca un producto específico con calificación SIL/PL? Pruebe nuestra herramienta de selección, que le ofrece una visión general de los dispositivos con evaluación de seguridad, incluyendo tanto el nivel de integridad de seguridad (Safety Integrity Level, SIL) como el nivel de rendimiento (Performance Level, PL).