Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional M7/MV7/59/76a/102/143

M7/MV7/59/76a/102/143
  • Sensor fiable para aplicaciones estándar
  • Diseño en miniatura con opciones de montaje versátiles
  • Ajuste de la sensibilidad automático por TEACH-IN
  • Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones
  • certificado según ECOLAB

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  M7/MV7/59/76a/102/143

Descripción del producto
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional, para aplicaciones estándar, diseño en miniatura, rango de detección de 4,5 m, luz roja, modo oscuro activado, salida NPN, entrada de prueba, conector M8
Componentes del sistema
EmisorM7/76a/143
ReceptorMV7/59/102/143
Datos generales
Distancia útil operativa0 ... 3,5 m
Distancia útil límite4,5 m
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Dimensión del obstáculomín. 7 mm
Diámetro del haz de luzaprox. 180 mm a una distancia de 3,5 m
Angulo de aperturaaprox. 3 °
Límite de luz extraña40000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1130 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)60 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoreceptor: LED verde, parpadeo en cortocircuito Emisor: LED verde
Indicación de la funciónreceptor: LED amarillo, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de la reserva de función
Elementos de mandoreceptor: Tecla TEACH-IN
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC , Clase 2
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoemisor: ≤ 17 mA
Receptor: ≤ 15 mA
Entrada
Entrada de TestDesconexión del emisor en +UB
Salida
Tipo de conmutaciónconmutación oscuro
Señal de salida1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensión≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutación1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Clase de protecciónII, Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1
Autorización ULcULus
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Datos mecánicos
Anchura de la carcasa23 mm
Altura de la carcasa31 mm
Profundidad de la carcasa11 mm
Grado de protecciónIP67 / IP69K
ConexiónConcector macho M8 x 1, 4 polos
Material
CarcasaPC (Makrolon, reforzado con fibra de vidrio)
Salida de luzPMMA
ConectoresPlástico
Masaaprox. 20 g (emisor y receptor)

Documentos : M7/MV7/59/76a/102/143

Folleto de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF470 KB

Aprobaciones y Certificados: M7/MV7/59/76a/102/143

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of Conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0067BPDF186 KB
Certificados
EU Ecolab Cleaning and disinfection substances Material ResistanceEcolab-05092007PDF999 KB

Productos asociados: M7/MV7/59/76a/102/143

Accesorios

Conector hembra M8 de 4 polos, cable PURfa

Conector hembra M8 de 4 polos, cable PURfa
Juego de montaje compuesto de escuadra de fijación OMH-ML7-01, placa de fijación OMH-ML7-03 y material de fijaciónfa
Set de montaje compuesto por Ayuda de montaje OMH-ML7-02, Placa de fijación OMH-ML7-03 y Material de fijaciónfa
Accesorios de montaje para sensores de la serie ML7 y ML8, Fijación Escuadra de sujeciónfa
Accesorios de montaje para sensores de la serie ML7 y ML8, Fijación Escuadra de sujeciónfa
Accesorios de montaje para sensores de la serie ML7 y ML8, Chapa de fijaciónfa

Function: M7/MV7/59/76a/102/143

Pequeños, robustos, potentes y fiables: son las propiedades de los sensores de la serie ML7. Gracias a su reducido tamaño, la gran variedad de versiones y las dos posiciones de salida de luz son especialmente adecuados para el montaje en lugares con espacio limitado. No obstante, su construcción es muy robusta, y los elevados estándares de calidad de Pepperl+Fuchs hacen posible su uso en condiciones ambientales adversas. Su avanzada tecnología, frecuencias de conmutación de hasta 1000 Hz, insensibilidad a luz externa y salida en contrafase universal permiten emplear esta serie en todas las aplicaciones de detección de objetos sin contacto.