Componentes del sistema |
Emisor | M12-F4-IR/76b/124 |
Receptor | MV12-F4/82b/124/128 |
Datos generales |
Distancia útil operativa | 0 ... 16 m |
Distancia útil límite | 25 m |
Emisor de luz | 2 LED |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna , 880 nm |
Dimensión del obstáculo | mín. 12 mm |
Ayuda de supresión | LED rojo en receptor |
Diámetro del haz de luz | aprox. 420 mm a una distancia de 16 m |
Ángulo de apertura | 1,5 ° |
Límite de luz extraña | |
| Luz continua | 40000 Lux |
| Luz cambiante | 5000 Lux |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 570 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 90 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | LED verde, parpadeo en cortocircuito |
Indicación de la función | 2 LEDs amarillos para estado de conmutación, reserva de función, funciónTEACH-IN y detección de contrastes |
Elementos de mando | Conmutador giratorio para claro/oscuro, conmutador mecánico de 5 pasos para el ajuste de etapas de identificación de contrastes |
Etapas de identificación de contrastes | 15 % - botellas de vidrio transparente 25 % - láminas de plástico 40 % - vidrio de color o materiales opacas ajustable vía tecla TEACH-IN o conductor externo |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Rizado | máx. 10 % |
Corriente en vacío | emisor: ≤ 35 mA Receptor: ≤ 45 mA |
Entrada |
Entrada de Test | Desconexión del emisor a 0 V |
Entrada de función | Ext. Entrada Teach-in (ET) |
Salida |
Salida de alarma de estabilidad | 1 pnp, inactivo si está por debajo de la reserva de función después de aprox. 5 s. Inactivo de inmediato, si en el tiempo intermitente de 4 se producen interrupciones del haz. |
Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro reversible, conmutable |
Señal de salida | 1 salida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 0,2 A |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V CC |
Frecuencia de conmutación | 500 Hz |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Conformidad |
Norma del producto | EN 60947-5-2 |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Resistencia a choque e impacto | IEC / EN 60068, semisinusoidal, 40 g por dirección X, Y y Z |
| Resistencia a la vibración | IEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 150 Hz, 5 g por dirección X, Y y Z |
Autorizaciones y Certificados |
Clase de protección | II, Tensión de medición ≤ 300 V CA en grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 |
Autorización UL | cULus |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | conector metálico M12, 5 polos, orientable en 90° |
Material | |
| Carcasa | Marco: fundición inyectada de cinc, niquelado Partes laterales: plástico PC, reforzado con fibra de vidrio |
| Salida de luz | Luneta de plástico |
Masa | 120 g (emisor y receptor) |
Dimensiones | |
| Altura | 49 mm |
| Anchura | 41,5 mm |
| Profundidad | 15 mm |