Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra

Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional MD17/MV17/73/136

MD17/MV17/73/136
  • Series compactas con carcasas universales para aplicaciones estándar
  • Carcasa en miniatura
  • Fijación frontal roscada M18, alternativo con agujeros de taladro laterales
  • LEDs visible desde todos los lados
  • Montaje eficiente gracias al sistema de conexión rápida

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  MD17/MV17/73/136

Descripción del producto
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional
Componentes del sistema
EmisorMD17/73
ReceptorMV17/73/136
Datos generales
Distancia útil operativa0 ... 15 m
Distancia útil límite20 m
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna , 950 nm
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónLED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC , Clase 2
Corriente de trabajo100 mA máximo por salida
Salida
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro
Señal de salida2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad, a prueba de sobretensión
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Norma del productoEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
ConexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos
Material
CarcasaABS
Salida de luzAcrílico

Documentos : MD17/MV17/73/136

Folleto de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF412 KB

CAD+CAE: MD17/MV17/73/136

CADTipo de archivoTamaño
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Productos asociados: MD17/MV17/73/136

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa
Angulo de fijaciónfa
Angulo de fijaciónfa