Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional OBE10M-18GM60-RT-SE4-V1

OBE10M-18GM60-RT-SE4-V1
  • Indicación por LED Dual en color
  • Conmutación claro/oscuro, programable por cableado
  • Regulador de sensibilidad para la adaptación óptima a la aplicación
  • Grado de protección IP67
  • Carcasa metálica, robusta, tipo cilíndrico M18 x 1

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  OBE10M-18GM60-RT-SE4-V1

Descripción del producto
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional
Componentes del sistema
EmisorOBE10M-18GM60-RT-S-V1
ReceptorOBE10M-18GM60-RT-E4-V1
Datos generales
Distancia útil operativa0 ... 10 m
Rango de ajuste0 ... 10000 mm
Objeto de referenciareceptor
Emisor de luzrojo , 660 nm
Tipo de luzluz roja 660 nm
Diámetro del haz de luzaprox. 600 mm en rango de detección 10 m
Límite de luz extraña10000 Lux
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde (Emisor)
Indicación de la funciónLED Dual, amarillo/verde
amarillo: Estado de conmutación
verde: Tensión de trabajo ON
parpadeo: Rango inestable
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC , Clase 2
Rizado10 %
Corriente en vacío≤ 25 mA (por aparato)
Retardo a la disponibilidad≤ 25 ms
Salida
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro conmutable electrónicamente
Señal de salida1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensión≤ 2,5 V
Frecuencia de conmutación500 Hz
Tiempo de respuesta1 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad con la normativa
Estándar 2UL 508
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
CertificadosCE, cULus Listed 57M3 (sólo en conexión con alimentación de tensión UL Clase 2; Type 1 enclosure)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
ConexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos
Material
Carcasalatón, niquelado
Salida de luzPC
Masa45 g por aparato

Documentos : OBE10M-18GM60-RT-SE4-V1

Folleto de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF346 KB

Aprobaciones y Certificados: OBE10M-18GM60-RT-SE4-V1

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0295CPDF186 KB

Productos asociados: OBE10M-18GM60-RT-SE4-V1

Accesorios

Brida de fijación, 18 mmfa

Soporte de montaje universal para sensores cilíndricos con un diámetro de 5 ... 30 mmfa

Conector hembra, M12, 4 polos, cable PURfa

Conector hembra, M12, 4 polos, cable PURfa
Ayuda de montaje con dispositivo oscilantefa
Adaptador de montaje de plástico, 18 mmfa