Componentes del sistema |
Emisor | M4.2-8000-RT-4922 |
Receptor | MV4.2-8000-RT-4922 |
Datos generales |
Distancia útil operativa | 0 ... 8000 mm |
Distancia útil límite | 10000 mm |
Emisor de luz | LED |
Tipo de luz | Luz alterna, roja |
Dimensión del obstáculo | mín. 7 mm |
Diámetro del haz de luz | 300 mm con alcance 8000 mm |
Ángulo de apertura | aprox. 2 ° |
Límite de luz extraña | |
| Luz continua | 40000 Lux |
| Luz cambiante | 5000 Lux |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 550 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 60 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | LED verde, iluminado estático Power on , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz) |
Indicación de la función | LED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz parpadea si está por debajo de la reserva de función |
Elementos de mando | Regulador de sensibilidad |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Rizado | < 10 % |
Corriente en vacío | < 15 mA a 24 V CC |
Entrada |
Entrada de Test | Desconexión del emisor en +UB |
Salida |
Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro conmutable electrónicamente |
Señal de salida | salida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V CC |
Frecuencia de conmutación | 2000 Hz |
Tiempo de respuesta | 250 µs |
Conformidad |
Norma del producto | EN 60947-5-2 |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Resistencia a choque e impacto | IEC / EN 60068, semisinusoidal, 40 g por dirección X, Y y Z |
| Resistencia a la vibración | IEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 2000 Hz, 10 g por dirección X, Y y Z |
Autorizaciones y Certificados |
Conformidad CE | si |
Autorización UL | cULus Listed |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 / IP69K |
Conexión | Concector macho M8 x 1, 4 polos |
Material | |
| Carcasa | ABS |
| Salida de luz | Luneta de vidrio |
Masa | 15 g (por aparato) |
Dimensiones | |
| Altura | 31,4 mm |
| Anchura | 13,9 mm |
| Profundidad | 18 mm |
Nota | Aplicación solo en interiores El sensor debe protegerse frente a la radiación UV. |