Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Dispositivo de lectura fijo MAC502-200-WH-F200-MC

MAC502-200-WH-F200-MC
  • 10 m/s de velocidad de movimiento
  • 30 lecturas por segundo
  • Pueden leerse todos los códigos 1D y 2D habituales
  • Memoria integrada de imágenes de error
  • Salida Índice de calidad de código

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  MAC502-200-WH-F200-MC

Descripción del producto
Dispositivo de lectura multicódigo fijo para todos los códigos 1D, 2D y farmacéuticos habituales con velocidades de 10 m/s, resolución XVGA, Ethernet
Datos generales
Tipo de luzLED integrado (blanco)
SimbologiasMaxi Code, PDF 417, Data Matrix, QR Code, MicroPDF 417, GoCode, UCC Composite, Aztec Code, Code 39, Code 128, UPC, EAN, JAN, Int 2 of 5, Codabar, Code 93, UCC RSS, POSTNET, PLANET, Japanese Post, Australia Post, Royal Mail, RM4SCC, KIX Code, Codablock, Pharmacode
Distancia de lectura80 ... 200 mm Dependiente de la simbología de código
Profundidad de nitidez± 60 mm
Campo de lecturamáx. 110 mm x 70 mm
Tamaño de módulomin. 0,2 mm
Frecuencia de evaluaciónhasta 30 Hz
Velocidad del objetoDisparado max. 10 m/s
Data Matrix
Tamaño de símbolocuadrada hasta módulos de 144 x 144
rectangular hasta módulos de 16 x 48
Formato de datosASCII, C40, Text, X12, Edifact, Base 256 , todos según ISO 646
Orientaciónomnidirecctional
Datos característicos
Captador de imagen
TipoCMOS , Global Shutter
Cantidad de pixels752 x 480 Pixel
Etapas de grises256
Imágensin retardo , ha disparado programación o externamente
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd40,5 a
Duración de servicio (TM)8 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde: Listo para operar
Indicación LEDde pasa / no pasa de lectura
Datos eléctricos
Tensión de trabajo24 V CC ± 15% , PELV
Corriente en vacíomáx. 250 mA
Consumo de potencia6 W
Interfaz
Tipo de Interfazserie , RS 232
Cuadencia de la transferenciamáx. 115,2 kBit/s
Longitud del cableMáx. 30 m
Interface 1
Tipo de InterfazEthernet
Protocolo lTCP/IP
Cuadencia de la transferencia100 MBit/s
Longitud del cablemáx. 30 m
Entrada
Tensión de entradacolocación externa 24 V ± 15% PELV
Cantidad/TipoDisparo, disparo continuo, Teach Matchcode
Corriente de entradaaprox. 10 mA a 24 V CC
Umbral de conmutaciónbajo: < 10 V, alto: > 15 V
Longitud del cablemáx. 30 m
Salida
Cantidad/TipoGOOD, BAD, Matchcode
Tipo de conmutaciónPNP
Tensión de conmutacióncolocación externa 24 V ± 15 % PELV
Corriente de conmutación100 mA por salida
Longitud del cablemáx. 30 m
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Resistencia a la perturbaciónEN 61326-1
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4
Grado de protecciónEN 60529
Clase de láserIEC 60825-1:2007
Autorizaciones y Certificados
CertificadosCE
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65
ConexiónConector macho M12x1, 8 polos, Estándar (alimentación+ES) ,
Conector hembra M12x1, 5 polos, Estándar (RS 232) ,
Conector hembra M12x1, 4 polos, Estándar (LAN)
Material
CarcasaPC/ABS
Montaje4 x Rosca M6
Masaaprox. 160 g
Dimensiones
Altura70 mm
Anchura70 mm
Profundidad50 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280103
ECLASS 10.0.127280103
ECLASS 9.027280103
ECLASS 8.027280103
ECLASS 5.127280103
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701

Details: MAC502-200-WH-F200-MC

Product Documentation: MAC502-200-WH-F200-MC

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Brief Instructions - MAC502-*-*-*-MCENGPDF965 KB
Manuales
Manual MAC502ENGPDF6152 KB

Design / Simulation: MAC502-200-WH-F200-MC

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1475 KB

Productos asociados: MAC502-200-WH-F200-MC

Accesorios
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 8 pines, cable PUR gris, apantalladofa
Juego de cables macho con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PUR gris, apantalladofa
Escuadra de sujeción para cabezas de lectura PCV*fa