Datos generales |
Tipo de luz | LED integrado (rot) |
Simbologias | Maxi Code, PDF 417, Data Matrix, QR Code, MicroPDF 417, GoCode, UCC Composite, Aztec Code, Code 39, Code 128, UPC, EAN, JAN, Int 2 of 5, Codabar, Code 93, UCC RSS, POSTNET, PLANET, Japanese Post, Australia Post, Royal Mail, RM4SCC, KIX Code, Codablock , Código de barras del cliente con 4 estados (código de barras Intelligent Mail®) |
Clase de láser | 2M |
Distancia de lectura | 50 ... 500 mm Dependiente de la simbología de código |
Campo de lectura | máx. 125 mm x 200 mm |
Tamaño de módulo | min. 0,15 mm |
Velocidad del objeto | El paro |
Data Matrix | |
| Tamaño de símbolo | cuadrada hasta módulos de 144 x 144 rectangular hasta módulos de 16 x 48 |
| Orientación | omnidirecctional |
Datos característicos |
Captador de imagen | |
| Tipo | CMOS |
| Cantidad de pixels | 1024 x 640 Píxeles por punto de focalización |
| Etapas de grises | 256 |
| Imágen | sin retardo , activación manual |
Procesador | |
| Frecuencias de reloj | 400 MHz |
| Resolución digital | 8 Bit |
Elementos de indicación y manejo |
Teclas | Dos teclas de función programables |
Datos eléctricos |
Alimentación | desde un acumulador integrado o un USB |
Interfaz |
Físico | USB 1.1 , RS 232 o PS/2 |
Protocolo l | ASCII |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva EMV 89/336/EWG | EN 55024 |
Conformidad con la normativa | |
| Resistencia a la perturbación | EN 61000-4-2/3/4/6, EN 55022 |
| Aviso de perturbación | EN 55022 |
| Grado de protección | EN 60529 |
| Clase de láser | IEC 60825-1:2007 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Conexión | Conector del sistema para cable de conexión |
Material | |
| Carcasa | Plástico |
Masa | aprox. 50 g |
Dimensiones | 109 mm x 46 mm x 33 mm |
| Altura | 33 mm |
| Anchura | 46 mm |
| Longitud | 109 mm |