No corra riesgos.
¿Un airbag de los de "mejor no tener un accidente"?
Un poco de seguridad no es suficiente: confíe en los expertos.
Con los nuevos controladores de salida SIL 3, Pepperl+Fuchs ha completado su gama de barreras aisladas con certificación SIL 3. Los componentes SIL 3 con seguridad intrínseca están ahora disponibles para todos los tipos de señales, digitales y analógicas, para señales de control a los actuadores y para señales de medición desde el campo, como dispositivos para montaje en raíl DIN y como componentes de aislamiento para placas de terminación.
A efectos prácticos de aplicación, esto significa que ya es posible prescindirde la solución que hasta ahora venía siendo necesaria con componentes SIL 2 redundantes para las aplicaciones SIL 3: los posicionadores, las válvulas eléctricas o los convertidores HART IP de aplicaciones SIL 3 con seguridad intrínseca ahora se pueden conectar directamente al sistema de control con una única barrera de seguridad.
Pepperl+Fuchs cumple las condiciones límite de seguridad funcional SIL 3 sin el uso de válvulas de desconexión de emergencia especiales ni válvulas de cierre de seguridad. En su defecto, los posicionadores analógicos existentes se utilizan en modo discreto hasta cierto punto. Están completamente abiertos o cerrados.
La inspección funcional conforme a SIL 3 se logra accionando estos controladores con señales HART para pruebas de carrera parcial además de para realizar sus funciones típicas. Estas pruebas permiten realizar inspecciones funcionales sin desconectar todo el suministro de materiales de proceso y sin necesidad de hardware redundante. El controlador de corriente KCD2-SCD-Ex1.ES SMART, por ejemplo, es adecuado para esta función hasta el nivel de seguridad SIL 3.
Los cojinetes lisos proporcionan una lubricación fiable en máquinas de alta velocidad. Garantizan unas pérdidas mínimas por fricción y desempeñan un papel crucial en el aumento de la vida útil. Por ejemplo, así es cómo las turbinas y los generadores se lubrican, para garantizar que la fricción entre las superficies metálicas se transfiera al lubricante líquido y evitar así cualquier posible abrasión. Para lograr este efecto, la película lubricante debe presurizarse, porque solo así se podrán separar de forma fiable las superficies de contacto entre sí. En aplicaciones con cojinetes lisos hidrostáticos, se utiliza una bomba de aceite para garantizar una presión de aceite constante y una lubricación fiable.
Un transmisor de presión con una salida de medición de 4 a 20 mA es la solución idónea para monitorizar constantemente la presión del aceite durante el ciclo de lubricación. Una unidad de alimentación del transmisor suministra alimentación con seguridad intrínseca y garantiza que los datos se transmitan de forma fiable. Los módulos KCD2-STC-Ex1.ES suelen utilizarse para esta aplicación. Son adecuados para aplicaciones con requisitos de seguridad funcional hasta SIL 3 de acuerdo con IEC/EN 61508.
Ante una situación de incendio, un requisito para la señalización fiable de las alarmas es la transmisión segura de la señal, complementada por un aislamiento galvánico entre los circuitos de control y de campo. Los relés de seguridad ETS (activación fiable) de Pepperl+Fuchs están diseñados precisamente para este fin.
El relé de seguridad KFD2-RSH-1.2E.L es un ejemplo de esta serie. Cumple los requisitos de seguridad integrada de acuerdo con SIL 3 y se utiliza para la activación segura de dispositivos. Se llevan a cabo pruebas y diagnósticos periódicos para comprobar el correcto funcionamiento de los dispositivos conectados y garantizar que tanto la alarma de incendios como las medidas de extinción automática se activen de forma fiable en caso necesario.
Los motores diésel grandes con varios miles de caballos de fuerza se suelen usar en locomotoras diésel. Los motores de este calibre también se utilizan a menudo como unidad de alimentación de emergencia para fuentes de alimentación ininterrumpida. La mezcla aire-combustible se inflama por completo dentro del motor y, por lo tanto, no supone casi ningún riesgo para el motor ni para el personal que trabaja en las proximidades. El peligro solo puede surgir si uno de los tubos de combustible está defectuoso y hay fugas de combustible.
El requisito clave para que los sistemas de alarma y los dispositivos de extinción automática se activen de forma fiable es la transmisión sin fallos de las señales entre el circuito de campo y el lado de control, que cuentan con aislamiento galvánico. Los relés de seguridad KFD2-RSH-1.*D.* resultan perfectamente indicados para estas aplicaciones. Estos relés de seguridad cumplen los requisitos hasta SIL 3 según la norma IEC/EN 61508 y hasta PL e según la norma EN/ISO 13849, un concepto de redundancia de varios niveles para garantizar que los fallos de funcionamiento sean prácticamente imposibles.
En nuestro compendio descargable sobre seguridad funcional, aclaramos los conceptos y las definiciones necesarios para reducir los riesgos a un nivel tolerable. El compendio explica las normas y definiciones específicas de los peligros, junto con los métodos de análisis de riesgos.
Aprenda cómo implementar equipos de seguridad correctamente y acompáñenos a través del estudio de caso práctico, con un ejemplo simplificado de un sistema de prevención de exceso de llenado. El compendio se completa con un glosario y una lista de abreviaturas para que pueda consultar rápidamente la terminología sobre seguridad siempre que lo necesite.
Pepperl+Fuchs ofrece una amplia gama de programas de formación para profesionales de la automatización. Estos programas están dirigidos al personal de gestión, ingeniería, producción y seguridad que participa en el diseño y el uso de equipos en atmósferas potencialmente explosivas.
La amplia experiencia interna ha sido vital para el liderazgo en componentes de seguridad funcional de Pepperl+Fuchs. En esta entrevista de nuestra revista digital "amplify", Michael Kindermann (responsable de seguridad funcional), Hasan Sülük (director de seguridad funcional) y el Dr. Andreas Hildebrandt (director de formación y trabajo del comité) hablan sobre su trabajo diario, los estándares actuales que deben cumplir sus productos y los métodos para transmitir conocimientos.
Con su encuentro SIL anual, Pepperl+Fuchs organiza un evento bien recibido tanto por los ponentes como por los participantes. Obtenga una copia de la décima edición y descubra qué hace tan especial el encuentro SIL.
Obtenga más información sobre la historia de la seguridad funcional en esta entretenida entrevista con dos de nuestros expertos del sector: ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Qué avances ha experimentado esta disciplina? ¿Cuál es la situación actual del sector y de Pepperl+Fuchs? Encontrará las respuestas a estas preguntas en la entrevista detallada.