The Metal Face Ultrasonic Sensor UMC3000 is optimized for the use in harsh environments. The seamless housing with smooth stainless steel protects the sensor from humidity, temperature and other challenges from the environment.
The smooth housing is designed according to EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) and optimized for the food processing sector.
For use in commercial vehicle applications, a threaded product type is available. The example in this movie shows the function of the ultrasonic sensor in a field injector. The sensor controls the height of the rods.
A Pepperl+Fuchs különféle letölthető dokumentumokat biztosít Önnek az ultrahangos érzékelőkkel kapcsolatban. Az ultrahangos érzékelőkkel kapcsolatos általános műszaki útmutatók mellett most letöltheti az ultrahangos érzékelők dupla anyagérzékelésére fókuszáló új útmutatónkat. Töltse le az ingyenes PDF dokumentumokat, és jusson hozzá hasznos ismeretekhez és tanácsokhoz terepi munkáival kapcsolatban.
A videók megtekintéséhez Windows Media Player lejátszóra vagy hasonló szoftverre van szüksége.