A felső szállítószalagokat munkadarabok szállítására használják sok gyártóüzemben. Az egyik gyakori felhasználási terület az autóipar. A felső szállítószalagok előnyei közé tartozik, hogy a padló továbbra is hozzáférhető marad, és a felső szállítószalagok ergonómiailag optimális magasságban szerelhetők fel. A felső szállítószalagok sebessége általában kisebb, mint egy méter másodpercenként. Hajtómotorjaik erős elektromágneses interferencia mezőket hoznak létre.
A gyártási folyamatok célzott vezérléséhez a szállítószalag rendszeren lévő munkadarabokat automatikusan azonosítani kell és hozzá kell rendelni. Ezen információk alapján a folyamatvezérlés megkezdi a szükséges segédfolyamatokat és gyártási lépéseket. Ezen kívül a hibás vagy helytelenül hozzárendelt termékek automatikusan kiselejtezhetők. Annak biztosítására, hogy ezek a folyamatok megvalósuljanak, az egyedi akasztórögzítéseket érzékelni és azonosítani kell, amikor bizonyos pontokon áthaladnak.
Az RFID-író/olvasó fejek decentralizált módon vannak felszerelve a meghatározott pontokon, és csatlakoznak a terepi buszhoz vagy az üzem vezérlőrendszeréhez. Az érzékelő helyes kialakítása esetén az érzékelők működését a környező elektromágneses mezők nem befolyásolják. Megfelelő olvasási tartomány kiválasztásával az RFID-író/olvasó fej megbízhatóan leolvassa a címke adatait, amint az akasztórögzítések áthaladnak. A ferritmaggal ellátott címkék lehetővé teszik a fémfelületre történő közvetlen felszerelést és az akasztórögzítésre süllyesztett, védett beszerelést. A felső szállítószalagok jellemző sebessége esetén általában nem kell a leolvasási időt beállítani, de van rá mód, ha szükséges. Az FP sorozatú RFID-író/olvasó fejek ideális megoldást jelentenek egysínes szállítószalagokba történő beszereléshez.
Műszaki jellemzők:
IQH1-FP-V1 író/olvasó fej
IQC21-58 transzponder
A tökéletes árnyékolás az IDENTControl kezelőszerv és az árnyékolt csatlakozókábelek kombinációjaként érhető el. Az RFID-n keresztüli azonosítás lehetővé teszi a munkadarabok helyének bármely pillanatban történő meghatározását, és ez az adat felhasználható az optimalizált vezérléshez. Az írható címkék strapabíróak és hosszú távú megoldás alapját képezik. A meghibásodott termékek automatikusak kiselejtezhetők.