Serviceline
Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Magnetic field sensor 40FY28-33

40FY28-33
  • Hall Effect Sensor
  • Door Interrupt Sensor
  • Tamper resistant magnetic actuator

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok 40FY28-33

General specifications
Switching functionNormally open (NO)
Output typeNPN
Rated operating distanceUse either 41FY1 - 6.4 - 15.2 mm or 41FY2 - 7.6 - 19 mm
Installationnon-flush
Output polarityDC
Nominal ratings
Operating voltage10 ... 30 V DC
Hysteresis5 ... 25 %
Short-circuit protectionyes
Voltage drop≤ 2.5 V DC
Repeat accuracy+/- 3 %
Operating current≤ 200 mA
Off-state current≤ 30 mA
No-load supply current≤ 40 mA
Indicators/operating means
LED indicatorswitching state
Electrical specifications
Electrical rating10 - 30 V DC
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose
CSA approvalcCSAus Listed, General Purpose
Ambient conditions
Ambient temperature-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Connection typeConnector M12 x 1 , 4-pin
Housing materialPolycarbonate
Sensing facePolycarbonate
Housing diameter
Degree of protectionIP67

Approvals+Certificates: 40FY28-33

CertificatesTanúsítvány sz.FájltípusFájlméret
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF234 KB

Kapcsolódó termékek: 40FY28-33

Accessories
fa
fa
Female cordset, M12, 4-pin, PVC cablefa