Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

LB (Zone 2, Class I/Div. 2)

LB remote I/O stations are mounted in Zone 2, Class I/Div. 2 hazardous areas. They form a modular signal conditioning system to interface signals from the field to a control system in the safe area. LB Remote I/O connects conventional sensors and actuators to the DCS using a single standardized fieldbus connection (PROFIBUS, Modbus, etc.).

A wide range of single- and multi-channel I/O modules is available—ensuring that engineering is easy and adaptable to the needs of your plant concept.


PROFINET kommunikációs modul

A Pepperl+Fuchs új, Zóna 2, I-es osztályú, Divízió 2-es, hitelesített távoli I/O PROFINET kommunikációs modulja új kapukat nyit meg a folyamatiparban az Ipar 4.0 alkalmazásai számára.