Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Nem rendelhető

Ez a termék kicserélésre került.Ugrás a helyettesítő termékre
Nem rendelhető
Nem rendelhető

6000 Series intrinsically safe cable harness 6000-CBLA-ISB-200

6000-CBLA-ISB-200
  • Interface cable for intrinsically safe termination board back to EPCU
  • Cable lengths of 0.3, 1.0, and 2.0 meters
  • Easy color coded termination of wires
  • Special order lengths available

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  6000-CBLA-ISB-200

Termék leírása
6000 Series intrinsically safe cable harness
Mechanical specifications
Connection type3/4" NPT, Explosion proof seal
CableGauge: 22 AWG (0.33 mm²)
Conductor Insulation: 0.010" (1.25 mm)
Jacket material: PVC
Jacket thickness: 0.040" (102 mm)
Outer diameter: 0.315" (8.00 mm)
Mass800 g
Dimensions2 m
General information
System informationMust be used with 6000 series purge system to meet certification requirements.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027180591
ECLASS 12.027180591
ECLASS 11.027180591
ECLASS 10.0.127299090
ECLASS 9.027299220
ECLASS 8.027299220
ECLASS 5.140050501
ETIM 9.0EC000243
ETIM 8.0EC000243
ETIM 7.0EC000243
ETIM 6.0EC000243
ETIM 5.0EC000243
UNSPSC 12.139121303

Details: 6000-CBLA-ISB-200

Function

The 6000 series intrinsically safe cable harness provides a connection from the intrinsically safe termination board to the 6000 EPCU. The wire harness comes with a 316 stainless steel gland that is Ex sealed for explosion proof and Ex d. This provides a sealed connection to the inside of the 6000 explosion proof / Ex d housing.

The optional 6000 series intrinsically safe termination board is DIN rail mountable in a pressurized enclosure or other suitable enclosure. The terminal board allows for interfacing of the vent(s), Temperature Hub, Userinterface, manifold valve, and the 4 digital inputs from the field.

The board and its connections are intrinsically safe and should maintain proper distance from non-intrinsically safe wiring.

Kapcsolódó termékek: 6000-CBLA-ISB-200

Accessory of
pa

Ismerje meg, hogyan biztosíthatja a legokosabb módon a robbanásveszélyes helyek védelmét, és konfigurálhatja saját öblítő- és nyomásfokozó rendszerét!

Ez az interaktív alkalmazás lépésről lépésre szimulálja az öblítő és nyomásfokozó rendszer programozását. Töltse le ingyen az alkalmazást iOS vagy Androidos készülékére ...