Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Nem rendelhető
Nem rendelhető

Temperature sensor 6000-TSEN-01

6000-TSEN-01
  • Remote sensor
  • Suitable for Zone 1 and Division 1 mounting
  • Intrinsically safe when used with the 6000 Series purge system control unit
  • Easy mounting for temperature measurements up to 3 m from the temperature hub

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  6000-TSEN-01

Termék leírása
Temperature Sensor for 6000 Series Purge system
Electrical specifications
Connection
Power+ , - , sensors
Rated voltage5.5 V DC
Rated currentmax. 10 mA
Open loop voltage9.6 V
Distance3 m from 6000 control unit
3 m from 6000-TEMP-01
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 100 °C (-4 ... 212 °F)
Storage temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Relative humidity< 95 % non-condensing
Vibration resistance1 g / 58 ... 150 Hz
Impact resistance15 g, 11 ms
Mechanical specifications
Housing materialRyton BR III BL
Degree of protectionIP65
CableGray PVC
Diameter5.03 mm2
Wire gauge22 AWG
Massapprox. 110 g
Dimensions50 mm x 25 mm x 5 mm
Mountingpanel or DIN rail mounting
Data for application in connection with hazardous areas
EU-Type Examination CertificateSIRA 09 ATEX 9337X
International approvals
UL approvalFile no: E184741
cULusFile no: E184741
IECEx approvalIECEx CSA 09.0007X

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027180591
ECLASS 12.027180591
ECLASS 11.027180591
ECLASS 10.0.127299090
ECLASS 9.027299209
ECLASS 8.027299209
ECLASS 5.140050501
ETIM 9.0EC000243
ETIM 8.0EC000243
ETIM 7.0EC000243
ETIM 6.0EC000243
ETIM 5.0EC000243
UNSPSC 12.139121303

Details: 6000-TSEN-01

Product Documentation: 6000-TSEN-01

Nyelvválasztás:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Approvals: 6000-TSEN-01

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
IECEx Certificate of ConformityIECEx UL 08.0003XALLLINK---
PESO (India) CCOEA/P/HQ/MH/104/4757 (P383926)ALLPDF103 KB
Control Drawings
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF711 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-B066DALLPDF162 KB

Ismerje meg, hogyan biztosíthatja a legokosabb módon a robbanásveszélyes helyek védelmét, és konfigurálhatja saját öblítő- és nyomásfokozó rendszerét!

Ez az interaktív alkalmazás lépésről lépésre szimulálja az öblítő és nyomásfokozó rendszer programozását. Töltse le ingyen az alkalmazást iOS vagy Androidos készülékére ...