Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Nem rendelhető
Nem rendelhető

Read/write head IQH2-FP-V1

IQH2-FP-V1
  • Operating frequency 13.56 MHz
  • Complies with ISO 14443
  • Connection via V1 (M12 x 1) plug connection
  • Dual-LED for function display
  • Degree of protection IP67
  • For connection to IDENTControl evaluation unit

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  IQH2-FP-V1

Termék leírása
HF read/write head, ISO 14443, for IDENTControl
General specifications
Operating frequency13.56 MHz
Transfer rate106 kBit/s
Sensing range
Read distance0 ... 50 mm
Write distance0 ... 50 mm
Widthmax. 80 mm
Indicators/operating means
LED green/yellowgreen: power on
green flashing: read/write attempt performed
yellow: data carrier detected
Electrical specifications
Power consumption≤ 1.3 W
Supplyfrom the IDENTControl
Compliance with standards and directives
Directive conformity
R&TTE Directive 1995/5/ECEN 301489-1 V1.8.1 (2008-04), EN 301489-3 V1.4.1 (2002-08), EN 300330-2 V1.3.1 (2006-04), EN 60950-1:2006
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529:2000
RFIDISO/IEC 14443-2:2010, ISO/IEC 14443-3:2001
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
Connectionconnector M12 x 1
Material
HousingPBT
Basediecast aluminum
Encapsulation compoundCY 221/HY 2966
Installation
Distance between two headsMultiplex on: ≥ 100 mm
Multiplex off: ≥ 150 mm
Massapprox. 380 g
Dimensions
Height40 mm
Width80 mm
Length108.5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280401
ECLASS 12.027280401
ECLASS 11.027280401
ECLASS 10.0.127280401
ECLASS 9.027280401
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002998
ETIM 8.0EC002998
ETIM 7.0EC002998
ETIM 6.0EC002998
ETIM 5.0EC002998
UNSPSC 12.143211710

Details: IQH2-FP-V1

Product Documentation: IQH2-FP-V1

Nyelvválasztás:
ManualsNyelvFájltípusFájlméret
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFIDENGPDF3640 KB

Design / Simulation: IQH2-FP-V1

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP101 KB

Approvals: IQH2-FP-V1

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
Japan Radio ApprovalCERT-3127ALLPDF243 KB
Korea Radio ApprovalMSIP-CRI-PF1-IQH2-FP-V1ALLPDF1303 KB
Declaration of Conformity
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB
Australia Declaration of ConformityCERT-3833ALLPDF193 KB

Kapcsolódó termékek: IQH2-FP-V1

Accessories

Cordset M12 socket straight to M12 plug angled A-coded, 4-pin, PUR cable grey, shieldedfa

Cordset M12 socket straight to M12 plug angled A-coded, 4-pin, PUR cable grey, shieldedfa
Látogatás az RFID-központban

Látogasson el „RFID-központunkba” – ez a speciális weboldal egy, a rádiófrekvenciás azonosítással kapcsolatos tudásbázist tartalmaz. Böngésszen a gyakran feltett kérdések között és tudjon meg többet az elterjedt RFID-alkalmazásokról…