Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Pozicionáló rendszerek

Legyen szó akár nagy pontosságról, strapabírásról, vagy költséghatékonyságról, a pozicionáló rendszerekre vonatkozó igények eltérőek. A Pepperl+Fuchs számos megoldást kínál, hogy teljes mértékben kielégítse ezen igényeket, és termékkínálatában egyesíti az optikai, a kameraalapú és az induktív pozicionáló rendszerek előnyeit.

  • Induktív pozicionáló rendszerek (PMI) – Érintkezés nélküli pozicionálás és szögmérés
  • Távolságérzékelők – Megbízható pozicionálás anyagmozgatáshoz
  • Pozíciókódoló rendszer – Strapabíró pozicionálás nagy távolságból is
  • Kameraalapú lineáris pozicionálás – Kiemelkedő megbízhatóság nagy távolságú mérésekhez
  • Kameraalapú nyomvonal-irányítás – Automata szállítórendszerek megbízható navigálása
  • Pontos pozicionálás – Költséghatékony, Rakodódaruk pontos pozicionálása
  • Elektronikus vezérlőegység (PAX)


A safePXV és a safePGV abszolút pozicionáló rendszerek

Az új abszolút pozicionáló safePXV és safePGV rendszerek most először egyetlen érzékelő alkalmazásával érik el a „SIL 3/PL e” biztonsági szintet…