Serviceline
Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Temperature Converter

WirelessHART Temperature Converter

The WirelessHART Temperature Converter provides two connections for temperature sensors (RTDs and TCs) and transmits the values directly into the network. The temperature converter is battery powered and also serves as a permanent router. Through user configured time intervals, the temperature measurements are performed and sent via the internal antenna. Depending on measurement intervals, battery life can last for years.


WirelessHART BULLET átalakító

WirelessHART "BULLET” átalakító

A BULLET a piacon kapható egyetlen robbanásbiztos (Ex d) házban elhelyezett WirelessHART átalakító. Nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni a BULLETet terepi eszközéhez a hatékony, vezeték nélküli jelátvitelhez.