Serviceline
Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Accessories

Termék kiválasztás

Következő oldalUtolsó oldal
Product
N socket to N socket, For high frequency applicationspa
N socket to TNC socket, For high frequency applicationspa
N plug to TNC plug, For high frequency applicationspa
TNC plug to N socket, For high frequency applicationspa
For outdoor use, For wall- or pole mounting (25 mm to 75 mm)pa
Preconfigured with 1 m, 2 m, 5 m, or 10 m length, For high frequency applications up to 6 GHz, Double shieldedpa
Accessory for WirelessHART temperature converter, Allows mounting on vertical or horizontal poles, Pole diameter up to 30 cmpa
Accessory for WirelessHART Adapter, Allows mounting on panels and vertical or horizontal poles, Pole diameter up to 7cmpa
Accessory for WirelessHART Adapter, Thread adapter for mounting on the field device, NPT 1/2"pa
Accessory for WirelessHART Adapter, Thread adapter for mounting on the field device, G 1/2pa
Következő oldalUtolsó oldal

Szűrés

WirelessHART BULLET átalakító

WirelessHART "BULLET” átalakító

A BULLET a piacon kapható egyetlen robbanásbiztos (Ex d) házban elhelyezett WirelessHART átalakító. Nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni a BULLETet terepi eszközéhez a hatékony, vezeték nélküli jelátvitelhez.