Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

OPC UA interfésszel ellátott IO-Link masterek – Zökkenőmentes információcsere a terep és a felhő között

IO-Link masterek OPC UA interfésszel
IO-Link masterek OPC UA interfésszel

A PLC-alapú alkalmazások ICE1 masterei mellett két másik modul is rendelkezésre áll a felhő alapú és hibrid rendszerekhez: az ICE2 (Ethernet/IP) és az ICE3 (PROFINET) IO-Link master sorozat. Ezek a modulok támogatják az iparág vezető protokolljait, beleértve az Ethernet/IP, a PROFINET és a MODBUS TCP protokollokat, és a valós idejű terepi busz protokoll mellett OPC UA interfészt kínálnak.

Az OPC UA (Open Platform Communication Unified Architecture – Nyílt platformú kommunikációs egységes architektúra) nyílt architektúrája megnyitja a gyártóberendezésekforgalmazókon átívelő, platformfüggetlen és kölcsönösen átjárható együttműködését, valamint lehetővé teszi a gépek és a számítógép vagy felhő alapú rendszerek közötti kommunikációt zárt hálózatokban és interneten keresztül egyaránt.

Mindkét IO-Link master teljesen webalapú konfigurációs koncepcióval rendelkezik az összes modulparaméter és az összes csatlakoztatott IO-Link eszköz beállításához (webes IODD művelet). Ezért nincs szükség további szoftverre vagy magasabb szintű programozható logikai vezérlőre (PLC). A modulok cseréjekor vagy bővítésekor az összes modulbeállítás külön fájlként menthető, és a modulklónozási funkció segítségével átvihető egy új eszközre. Az OPC UA állandó információcserét biztosít a szintek között, így a gyárakban zajló folyamatok még hatékonyabban tervezhetők.


IO-Link masterek – sokoldalúság és jövőbiztosság

Az IO-Link masterhez akár nyolc IO-Link eszköz is csatlakoztatható.
Az IO-Link masterhez akár nyolc IO-Link eszköz is csatlakoztatható.

Ha az érzékelők a jövőben felmerülő feladatokat is el szeretnék tudni végezni, a vezérlésnek történő egyszerű folyamatadat-továbbításon kívül többet kell tudniuk. Az érzékelőknek képesnek kell lenniük a különféle vevőkkel való kommunikációra, valamint a magasabb szintű információs rendszerek felé és felől történő adatküldésre és -fogadásra. Az IO-Link masterek lehetővé teszik a megbízható és hatékony kommunikációt a vezérlő és az érzékelők/működtetőelemek szintjei között, mivel az Ethernet és az IO-Link közötti átjárónak minősülnek. Közvetlenül akár nyolc IO-Link eszköz is csatlakoztatható hozzá – négy csatorna áll rendelkezésre az érzékelők számára és négy a működtetőelemek számára. Az ICE1* sorozatú IO-Link master lehetővé teszi az integrált diagnosztikát és paraméterezést a vezérlési szinttől egészen az érzékelők szintjéig. PLC-alapú alkalmazásokra optimalizálva. Az üzembehelyezési idő is jelentősen csökken, elsősorban a nagy méretű termelőüzemekben. Multiprotokollos funkcionalitásával az ICE11 IO-Link master a következőket támogatja: PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, CC-Link és MODBUS TCP.

Ez azt jelenti, hogy az IO-Link master könnyedén beépíthető az innovatív gép- és gyártósorgyártók követelményprofiljába – ezáltal a Sensorik4.0® döntő fontosságú összetevőivé lép elő.


IIoT kezdőcsomag – a gyári érzékelők csatlakoztatása a felhőhöz és a digitális transzformáció elindítása


Az IIoT kezdőcsomag és a Pepperl+Fuchs felhasználóbarát IO-Link masterek segítségével az érzékelőadatok egyszerű megjelenítése és elemzése valósággá válik. Fedezze fel az IO-Link előnyeit, és tapasztalja meg az IO-Link érzékelőadatok zökkenőmentes integrációját az Industry 4.0 alkalmazásba.

A készlet többek között a következőket tartalmazza:

  • Egy IO-Link master, (3) IO-Link érzékelő, egy Ethernet switch, egy tápegység, RFID címkék és minden a kezdéshez szükséges kábelezés
  • Gyors üzembe helyezési útmutató az IO-Link master és IO-Link eszközök csatlakoztatásához
  • Csatlakozás különböző platformokhoz, például AWS, PTC, AVEVA

Csatlakoztassa a szoftveres műszerfalát az OPC UA vagy az MQTT segítségével a valós idejű adatok egyszerű értelmezéséhez, és vágjon bele gyárai digitális átalakításába most a Pepperl+Fuchs új IIoT kezdőcsomagjával.


IIoT kezdőcsomag

Csatlakoztassa a gyári érzékelőket a felhőhöz, és kezdje el digitális átalakítását az új IIoT kezdőkészletekkel.

Ingyenes letöltés: Tanulmány a TCP-alapú kommunikációs protokollokról (PDF)

Ebben az ingyenes PDF tanulmányban összehasonlítjuk a különböző TCP-alapú kommunikációs protokollokat (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), amelyek kimagaslanak a mezőnyből és amiket az IIoT-t és az Ipar 4.0-t lehetővé tevő technológiaként tartanak számon. Töltse le ingyenesen most!

IO-Link master OPC UA interfésszel

Az ICE 2 és ICE3 IO-Link mastersorozat OPC UA interfésszel és valós idejű terepibusz-protokollal van ellátva, ami ideális megoldást jelent a felhőalapú alkalmazásokhoz. Többet is megtudhat a lehetséges forgatókönyvekről a blogunkon.