Seleziona il tuo paese
ARS11-B2-IA08-2 Ethernet-APL Rail Field SwitchFieldConnex®
Panoramica dei principali vantaggi
- Managed Ethernet-APL field switch for process industries
- PROFINET MRP, S2 redundancy and dynamic reconfiguration
- 2 ports each for 1000BASE-T and SFP transceivers
- Redundant power input 20 VDC ... 60 VDC
- Installation in Zone 2
- Physical layer diagnostics at the spur
- Configuration and diagnosis with FDI, web interface, PROFINET device functions and SNMP
- Support of network security
- Powered spur ports intrinsically safe Ex ia according to 2-WISE and FISCO
- Support of Ethernet-APL and PROFIBUS PA instruments
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN