Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

PXV000001M-AAMG30x500-000003 Metal code bar

Panoramica dei principali vantaggi

  • High temperature resistance
  • High mechanical stability
  • Easily exchangeable
  • Chemically highly resistant
  • 2-colored Data Matrix codes

Mostra di più

Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Dati tecnici di PXV000001M-AAMG30x500-000003

DataMatrix metal code bars for positioning safePXV and safePGV read heads
Total length1 m
Start position3 m
Code bar segment
Nominal segment length500 mm
Width30 mm
Operating temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Installation temperature10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Environmental resistanceUV radiation
Humidity
Chemical resistanceOils
Grease
Fuels
Aliphatic solvents
Weak acids
Material thickness1 mm
MaterialAluminum
Mounting typeadhesive
Mass83 g / m
Manufacturing tolerance± 1 mm/m
Note generali