Seleziona il tuo paese
K-LB-1.6 Surge Protection Barrier
Panoramica dei principali vantaggi
- 1-channel
- Mounting on DIN mounting rail
- For intrinsically safe or non-intrinsically safe 6 V applications
- Protects field or control circuit inputs
- Max. surge current (8/20 µs) 20 kA
- Uninterruptable operation (auto reset)
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL