Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NCN25-F35-A2-250-15M-V1 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Linea comfort
  • Intervallo di temperatura estremamente largo delle parti del sensore
    0 ... 250 °C (0 ... 482 °F)
  • 15 m di cavo tra il sensore e l'amplificatore con rivestimento in metallo
  • Adatto per catene portacavi e resistente all'abrasione
  • Raggio di curvatura minimo di 30 cm per l'installazione mobile

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di NCN25-F35-A2-250-15M-V1

Funzione di commutazionecomplementare
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn25 mm
Montaggio incorporatomontaggio incorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 20 mm
Fattore di riduzione rAl 0,5
Fattore di riduzione rCu0,5
Fattore di riduzione r1.4301 0,6 ... 1
Tipo di uscita4-fili
Squadretta di fissaggioAl
Scatola amplificatoreAcciaio legato
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V
Frequenza di commutazionef0 ... 20 Hz
IsteresiH0,3 ... 5 tipico 2 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 3 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 25 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 20 ms
Display stato elettricoForo multiplo-LED, giallo
MTTFd7515 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente0 ... 250 °C (32 ... 482 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Versione caviCavo PFA con armatura in acciaio inox
Sezione filo3 x 0,34 , schermato
Materiale della scatolaPTFE / Al / 1.4305 / AISI 303
Superficie anteriorePTFE
Grado di protezioneAmplificatore IP67
Sensore IP40
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli4
Dimensioni
Altezza40 mm
Larghezza44 mm
Lunghezza56 mm
lunghezza cavoL = 15 m
Indicazione- Amplificatore 0 °C ... 70 °C
- r1.4305 in funz. dello spessore della piastra di misurazione d: r1.4305 = 1 für d < 1mm
Ulteriori accessori: la calotta di protezione SH-F35 è stata concepita come una protezione meccanica per le applicazioni in ambienti umidi.
Note generali