Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NJ0,2-10GM-N-Y199308 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 0,2 mm allineato
  • Sensore con battuta fissa
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NJ0,2-10GM-N-Y199308

Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaNAMUR
Distanza di comando misurasn0,2 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Distanza di comando sicurasa0 ... 0,2 mm
Fattore di riduzione rAl 0,4
Fattore di riduzione rCu0,3
Fattore di riduzione r1.4301 0,85
Tipo di uscita2-fili
Tensione nominaleUo8 V
Tensione di esercizioUB5 ... 25 V
Frequenza di commutazionef0 ... 100 Hz
IsteresiHtipico %
Consumo corrente
Lastra di misura non rilevata≥ 3 mA a tensione nominale
Lastra di misura rilevata≤ 1 mA a tensione nominale
Standard di conformità
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed, General Purpose
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Carico max. assialeF0 ... 1200 N
Tipo di collegamentoCavo in PVC da 5 m (adatto come catena portacavi)
Sezione filo0,34 mm2
Materiale della scatolaacciaio inossidabile 1.4034 / AISI 420
Grado di protezioneIP67
Dimensioni
Lunghezza27 mm
Diametro10 mm
Note generali