Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBB10-30GM50-WO-T-Y802858 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Ampiezza di scansione da 10 mm
  • a 2 fili AC
  • Temperature elevate
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBB10-30GM50-WO-T-Y802858

Distanza di comando misurasn10 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaAC
Distanza di comando sicurasa0 ... 8,1 mm
Distanza comando realesr9 ... 11 mm
Fattore di riduzione rAl 0,33
Fattore di riduzione rCu0,28
Fattore di riduzione r1.4301 0,81
Tipo di uscita2-fili
Tensione di esercizioUB20 ... 253 V
Frequenza di commutazionef0 ... 20 Hz
IsteresiH1 ... 10 % tipico 5 %
Protezione da scambio di polarità
Protezione da cortocircuitono
Caduta di tensioneUd< 5 V (IL > 50 mA); < 8 V (IL < 50 mA)
Corrente di breve durata
(20 ms, 0,1 Hz)
0 ... 1600 mA
Corrente di esercizioIL5 ... 100 mA
Corrente residuaIr0 ... 1,7 mA
Indicatore della tensione di esercizioLED, verde
Display stato elettricoLED, giallo
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed, General Purpose
Omologazione CSAcCSAus Listed, General Purpose
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaOttone, nichelato
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Cavo
Boccole finali
Diametro cavo6,4 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePVC
Coloregrigio
Numero di nuclei3
Sezione filo0,75 mm2
LunghezzaL2 m
Dimensioni
Lunghezza50 mm
Diametro30 mm
Indicazione1) Nel caso di un intervallo di variazione della temperatura al di sotto di 0 °C, tensione di esercizio ammessa Ub 80...253 V
Fusibile di protezione degli apparecchi ≤ 0,8 A (rapido) conforme alla norma IEC  60127-2 Parte 1
Raccomandazione: controllare il funzionamento dell'apparecchio dopo il cortocircuito.
Note generali