Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

SB4-OR-4CP-B-B-B-B-B-B Analizzatore di sicurezza

Panoramica dei principali vantaggi

  • Analisi per barriere fotoelettriche dirette di sicurezza SLA12 e SLA29 e per sistemi di sicurezza a doppio canale (arresto di emergenza)
  • Slot per unità di controllo SB4 per funzionalità opzionale migliorata
  • Con autosorveglianza (tipo 4 a norme IEC/EN 61496-1)
  • Modi operativi selezionabili mediante DIP switch
  • Indicatore diagnostico a 7 segmenti
  • Uscite di sicurezza OSSD, indicatori di stato esterni OSSD

Mostra di più

Product Compliance: International – TÜV SÜD
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • DE
  • EN
  • ES
  • IT

Dati tecnici di SB4-OR-4CP-B-B-B-B-B-B

Relè di sicurezza serie SB4 con slot opzionali per unità di controllo per il miglioramento funzionale
Modo operativoInterdizione di avviamento/riavviamento, monitor relè
Livello d'integrazione sicurezza (SIL)SIL 3
Livello di performance (PL)PL e
Categoria4
Durata del'utilizzo (TM)20 a
PFHdvedere le istruzioni per l'uso
B10dvedere le istruzioni per l'uso
Tipo4
Indicatore di diagnosiDisplay a 7 segmenti
Visualizzatore funzioniLED rosso: OSSD inattivo
LED verde: OSSD attivo
LED giallo: standby di avviamento canale 1 - 4
LED giallo: stato elettrico (ricevitore)
Indicatore allarme di stabilitàLED giallo lampeggiante: spia luminosa canale 1 ... 4
Tensione di esercizioUB24 V DC, ± 20 %
Corrente in assenza di caricoI0max. 500 mA
Classe di protezioneNessuna marcatura ; vedere le istruzioni per l'uso
Dissipazioone di potenzaSe si utilizzano unità di controllo aggiuntive, max. 50 W
Corrente di azionamentocirca. 7 mA
Tempo di azionamento0,4 ... 1,2 s
Ingresso di testIngresso di reset per test del sistema
Uscita di sicurezza2 uscite a relè, contatti NO forzati
Uscita del segnaleUscita per indicatori dello stato elettrico degli OSSD
Tensione di uscita10 V ... 250 V AC/DC
Corrente di uscitamin. 10 mA , max. 6 A AC/DC
Commutazione dell'alimentazioneDC: max. 24 VA
AC: max: 230 VA
Tempo di reazione30 ms
sicurrezza funzionaleISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
Standard di prodottoEN 61496-1
Conformità CECE
Conformità UKCAUKCA
omologazione ULcULus
Omologazione TÜVTÜV
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura di stoccaggio-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Umidità relativa dell'ariamax. 95 %, non condensante
Resistenza all'urtovedere le istruzioni per l'uso
Resistenza alle vibrazionivedere le istruzioni per l'uso
Grado di protezioneIP20
CollegamentoMorsetti a vite , Sezione cavo 0,2 ... 2 mm2
Materiale
CustodiaPoliammide (PA)
Peso545 g
Dimensioni
Altezza99 mm
Larghezza180,8 mm
Profondità112,7 mm
Note generali