Seleziona il tuo paese
Versione del prodotto archiviata
IUH-F190-V1-EU Read/write head
Panoramica dei principali vantaggi
- Most flexible midrange UHF read/write head for worldwide use
- Ready-made PLC function blocks designed for quick and easy system integration
- Compact and robust housing for harsh industrial environments
- Multi-tag reading of up to 40 tags ensures increased productivity


Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
Dati tecnici di IUH-F190-V1-EU
UHF read/write head, for IDENTControl, Europe, the Middle East, and Africa |
Operating frequency | 865 MHz … 868 MHz: EU, Oman, South Africa, Turkey 865 MHz … 867 MHz: India 866 MHz … 867.6 MHz: Russia Transmission licenses for other countries on request | |
Emitted power | 20 mW ... 200 mW ERP, adjustable |
LED green | Power on | |
LED yellow | Read/write operation successful | |
LED blue | Transmission mode |
Power consumption | P0 | ≤ 7 W |
Supply | from the IDENTControl |
Directive conformity | |||||
| |||||
Standard conformity | |||||
|
Radio approval | EU: PF13CERT2611 India: ETA-103/2016-RLO(SR)/2442 Oman: TRA/TA-R/1745/14 South Africa: TA-2016/3103 |
Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (Operation with nontransmission periods, adjustable) -25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F) (Continuous transmission mode) | |
Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Degree of protection | IP67 | ||||||||||
Connection | connector M12 x 1 | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Mass | approx. 800 g | ||||||||||
Dimensions | |||||||||||
|
Novità e applicazioni correlate
Scopri di più sulle novità e applicazioni relative a questo prodotto.