Seleziona il tuo paese
KFD2-STC4-Ex1.H SMART Transmitter Power Supply
Panoramica dei principali vantaggi
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Input 2-wire and 3-wire SMART transmitters and 2-wire SMART current sources
- Output 0/4 mA ... 20 mA
- Terminals with test points
- High field voltage 17.6 V DC
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL