Vuoi sapere quali possibilità ci offre la tecnologia per plasmare il futuro? Allora, visita Pepperl+Fuchs alla HANNOVER MESSE, la più importante piattaforma internazionale nonché punto di riferimento per la trasformazione industriale.

The Future’s Here: This is the motto under which Canada is presenting itself as a partner country at the 2025 Hannover Messe. The country is a pioneer in renewable energies and raw materials, but also in the field of artificial intelligence. Pepperl+Fuchs has been active there for over 30 years.

Con il kit di avviamento Digital Twin, Bosch Digital Twin Industries e Pepperl+Fuchs offrono agli operatori degli impianti una soluzione plug-and-play pronta all'uso che utilizza l'analisi in tempo reale basata su IA per migliorare l'efficienza dell'impianto e facilitare la Predictive Maintenance.

Il sistema Volume3D misura la portata con un elevato livello di precisione. La combinazione tra tecnologia dei sensori LiDAR, encoder rotativo e unità di valutazione intelligente fornisce dati dettagliati su volume, portata e vari altri parametri.

Con il nuovo Tab-Ex 05, Pepperl+Fuchs lancia il primo tablet Android con funzionalità 5G e schermo da 8 pollici approvato per l'uso in Zona 1/21 e Divisione 1.

Pepperl+Fuchs presenta i sensori di distanza induttivi con IO-Link e funzioni integrate di monitoraggio delle condizioni. Per la prima volta, questi sensori misurano non solo la posizione dell'oggetto, ma anche la velocità e l'accelerazione degli attivatori.

Ethernet-APL—per applicazioni IIoT nelle industrie di processo: scopri il modo più rapido ed efficiente per comunicare ininterrottamente grandi quantità di dati da zone pericolose al cloud.
Benvenuto in Pepperl+Fuchs!
Benvenuto nel nostro sito web aziendale completamente ridisegnato. Ci auguriamo che potrai orientarti rapidamente e che apprezzi i miglioramenti, perché grande impegno è stato messo in questo progetto. Naturalmente abbiamo in serbo anche tante altre novità, e ci lavoriamo costantemente. Quindi, vieni regolarmente a farci visita!
Applicazioni
Stai cercando ulteriori applicazioni? Visita la nostra pagina delle applicazioni per trovare soluzioni e applicazioni innovative sulle tecnologie di rilevamento e la protezione contro le esplosioni.

Hai domande?Contattaci
Siamo a tua disposizione! Contattaci per informazioni di vendita e assistenza tecnica, oppure trova il tuo contatto locale.
Resta aggiornatoe-news
Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.
amplify Il magazine di Pepperl+Fuchs
Il magazine online di Pepperl+Fuchs offre informazioni esclusive sull'azienda e sulle storie di successo relative ai nostri prodotti, tecnologie e soluzioni.